Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Farbe | Werkstoff | Wärmebeständigkeit |
HSCS HSCSF | Schwarz | EPDM | -40 ~ 120°C |
lichtgrau Economy-Ausführung | |||
lichtgrau | Mit Olefin-Elastomer | -20 ~ 80°C |
Teile-nummer | - | Farbe | - | Länge |
HSCS5 HSCSF5 | - - | B SE | - - | 12 1520 |
Teile-nummer | Farbe | Länge m | Profil (Serie) | B (schwarz) | SE (hellgrau, preiswerte Ausführung) | S (hellgrau) | ||||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
1 ~ 8 Stk. | 9~50 | 1 ~ 8 Stk. | 9~50 | 1 ~ 8 Stk. | 9~50 | |||||
HSCS | 5 | B (schwarz) SE (hellgrau) Economy-Ausführung S (Hell-grau) | 12 | HFS5 | ||||||
6 | HFS6 | |||||||||
8 | HFS8 HFS8-45 |
Teile-nummer | Farbe | Länge 1mm-Schritte | Profil (Serie) | B (schwarz) | SE (hellgrau, preiswerte Ausführung) | S (hellgrau) | |
Stückpreis/m | |||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 50 Stk. | 1 ~ 50 Stk. | 1 ~ 50 Stk. | |||
HSCSF | 5 | B (schwarz) SE (hellgrau) Economy-Ausführung S (Hell-grau) | 100~3000 | HFS5 | |||
6 | HFS6 | ||||||
8 | HFS8 HFS8-45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSCS5-B-12 |
HSCS5-S-12 |
HSCS5-SE-12 |
HSCS6-B-12 |
HSCS6-S-12 |
HSCS6-SE-12 |
HSCS8-B-12 |
HSCS8-S-12 |
HSCS8-SE-12 |
HSCSF5-B-[100-3000/1] |
HSCSF5-S-[100-3000/1] |
HSCSF5-SE-[100-3000/1] |
HSCSF6-B-[100-3000/1] |
HSCSF6-S-[100-3000/1] |
HSCSF6-SE-[100-3000/1] |
HSCSF8-B-[100-3000/1] |
HSCSF8-S-[100-3000/1] |
HSCSF8-SE-[100-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Farbe | Profil (Serie) | Länge | Spezifikationen | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | B (Black) | HFS5 | Fixed Length 12m | Standard Type | - | |
92.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | S (Light Gray) | HFS5 | Fixed Length 12m | Standard Type | - | |
42.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Olefin Type Elastomer | SE (Light Gray) | HFS5 | Fixed Length 12m | Economy Type | - | |
61.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | B (Black) | HFS6 | Fixed Length 12m | Standard Type | - | |
178.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | S (Light Gray) | HFS6 | Fixed Length 12m | Standard Type | - | |
61.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Olefin Type Elastomer | SE (Light Gray) | HFS6 | Fixed Length 12m | Economy Type | - | |
89.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EPDM | B (Black) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Fixed Length 12m | Standard Type | - | |
269.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | S (Light Gray) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Fixed Length 12m | Standard Type | - | |
89.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Olefin Type Elastomer | SE (Light Gray) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Fixed Length 12m | Economy Type | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | B (Black) | HFS5 | Configurable Length | Standard Type | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | S (Light Gray) | HFS5 | Configurable Length | Standard Type | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Olefin Type Elastomer | SE (Light Gray) | HFS5 | Configurable Length | Economy Type | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | B (Black) | HFS6 | Configurable Length | Standard Type | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | S (Light Gray) | HFS6 | Configurable Length | Standard Type | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Olefin Type Elastomer | SE (Light Gray) | HFS6 | Configurable Length | Economy Type | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | B (Black) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Configurable Length | Standard Type | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EPDM | S (Light Gray) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Configurable Length | Standard Type | 100 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Olefin Type Elastomer | SE (Light Gray) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Configurable Length | Economy Type | 100 ~ 3000 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Farbe
Profil (Serie)
Länge
Spezifikationen
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften