Kunststoffabdeckungen

Kunststoffabdeckungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Es reduziert die Reibung beim Gleiten des Werkstücks auf der Seite des Aluminium-Strangpressprofils.
Kunststoffabdeckungen:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffWärmebeständigkeit
HSCYUltrahochmolekulares Polyethylen
Polyethylen
-100~80°C

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe-Länge
HSCYF5-B-1200
HSCY6-W-2
■Standardlänge
Teile-nummerFarbeLänge mProfil (Serie)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 8 Stk.9~50
HSCY5W (weiß)
B (schwarz)
2HFS5  
6HFS6  
8HFS8*  
* Nicht verfügbar für Serie HFS8-45.
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.

■Konfigurierbare Länge
Teile-nummerFarbeLänge 1mm-SchritteProfil (Serie)Stückpreis/m
AusführungNr.1 ~ 50 Stk.
HSCYF5W (weiß)
B (schwarz)
50~2000HFS5 
6HFS6 
8HFS8* 
* Nicht verfügbar für Serie HFS8-45.

■Charakteristischer Wert
ArtikelEinheitWert
Relative Dichte-0.96
ZugfestigkeitMPa43
Dehnung%10
HärteRockwell R-Skala60
SchlagfestigkeitIzod-Kerbschlag-prüf. kJ/m100
Wärmeausdehnungskoeffizient10-4/°C1.3
Wasseraufnahmeverhältnis%<0.01
Dielektrizitätskonstante-2.4
DurchschlagspannungkV/mm44

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HSCY5-B-2
HSCY5-W-2
HSCY6-B-2
HSCY6-W-2
HSCY8-B-2
HSCY8-W-2
HSCYF5-B-[50-2000/1]
HSCYF5-W-[50-2000/1]
HSCYF6-B-[50-2000/1]
HSCYF6-W-[50-2000/1]
HSCYF8-B-[50-2000/1]
HSCYF8-W-[50-2000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Farbe Länge Länge
(mm)

22.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10HFS5B (Black)Fixed Length 2m-

22.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10HFS5W (White)Fixed Length 2m-

31.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10HFS6B (Black)Fixed Length 2m-

31.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10HFS6W (White)Fixed Length 2m-

50.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10HFS8B (Black)Fixed Length 2m-

50.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10HFS8W (White)Fixed Length 2m-

-

1 6 Arbeitstage 10HFS5B (Black)Configurable Length50 ~ 2000

-

1 6 Arbeitstage 10HFS5W (White)Configurable Length50 ~ 2000

-

1 6 Arbeitstage 10HFS6B (Black)Configurable Length50 ~ 2000

-

1 6 Arbeitstage 10HFS6W (White)Configurable Length50 ~ 2000

-

1 6 Arbeitstage 10HFS8B (Black)Configurable Length50 ~ 2000

-

1 6 Arbeitstage 10HFS8W (White)Configurable Length50 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kunststoffabdeckungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ultra-High-Molecular-Weight-Polyethylene

Ergänzungsartikel

Technischer Support