Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Länge |
HRLFLJ3 HRLCN6 | - - | 1000 1000 |
Teile-nummer | Länge 1mm-Schritte | Profil (Serie) | Gewicht kg/m | Stückpreis/m | |
Ausführung | Nr. | ||||
HRLCN | 5 | 50~2000 | HFS5 | 0.045 | |
6 | HFS6 | 0.064 | |||
8 | HFS8(-45) | 0.072 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HRLCN5-[50-2000/1] |
HRLCN6-[50-2000/1] |
HRLCN8-[50-2000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilnr. | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 50 ~ 2000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8, 8-45 | 50 ~ 2000 |
Loading...
Werkstoff | Polypropylene | Farbe | Light Gray | Profilserie | HFS |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilnr.
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften