Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Komponente | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Lenkrolle | Polyamid (schwarz) | - |
schraube | Legierter Baustahl | Galvanisch verzinkt |
Mutter | EN 1.0038 Äquiv. | Galvanisch verzinkt |
Teile-nummer | - | D |
LCAH6 | - | 20 |
Teile-nummer | D (Nenngröße) | Verfügbares Profil | Passende Schrauben und T-Nutensteine für die Montageseite | Mitgelieferte Schrauben und T-Nutensteine für die Stangenseite | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||
Ausführung | Nr. | Montageseite | Stangenseite | schraube | Stückz. | T-Nutenstein | Stückz. | schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~8 Stk. | 9~50 | |
LCAH | 6 | 20 | HFS6 | HFS5 -2020 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | M6x23 | 1 | M6 (Gewindeklasse JIS.1) | 1 | ||
LCAC | - | - | - | - | - | M6x23 | 2 | M6 (Gewindeklasse JIS.1) | 2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LCAC6-20 |
LCAH6-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Clamps for Aluminum Extrusions | 20mm Square Mounting Clamps | |
12.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Holders for Aluminum Extrusions | 20mm Square Perpendicular Mounting Holders |
Loading...
Werkstoff | Polyamide | Form | Square Posts | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 6 | Farbe | Black | Säulengröße D(mm) | 20 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften