• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbinder für Fabrikrahmen No.6-10

Verbinder für Fabrikrahmen No.6-10
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Gelenk für Werksrahmen. [Werkstoff] EN AC-46100 Equiv..
Verbinder für Fabrikrahmen:Verwandte bildanzeige
Teile-nummerWerkstoff
FFB6~FFB10EN AC-46100 Äquivalent
Referenz-Anzugsmoment: 6.8N/m
Die Form kann für Produktverbesserungen teilweise geändert werden.

Spezifikationen

Teile-nummer
FFB1
Teile-nummerGewicht (g)Schraube und Mutter enthaltenStückpreis
AusführungNr.GrößeStückz.
FFB635M5-121
780M5-202
8841
91102
10145

Optionen

Verbinder für Fabrikrahmen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FFB6
FFB7
FFB8
FFB9
FFB9-SET
FFB10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindertyp Eckentyp Art des Zwischengelenks Nr. Optionen Spezifikationen

3.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mittel-Durchgang6Not Provided-

3.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mittel-Parallel7Not Provided-

3.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Mittel-T-förmig (1 Richtung durchgehend)8Not Provided-

3.66 €

1 5 Arbeitstage 10Mittel-T-förmig (1 Richtung durchgehend)9Not Provided-

12.62 €

1 5 Arbeitstage 10Mittel-T-förmig (1 Richtung durchgehend)-Provided4 set screws (M4-6) come with FFB9 as a set.

8.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EckeL-Typ-1-10Not Provided-

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Verbinder für Fabrikrahmen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Modell Metallgelenk Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Betriebsumgebung Standard
Werkstoff EN AC-46100 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support