Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Teil | Werkstoff | |
SECK SECWK | Grundkörper | EN 1.4301 Äquiv. | |
Hebel | EN 1.4301 Äquiv. | ||
Kontakte | EN CW505L Äquiv. |
Teilenummer |
SECK13 |
Teilenummer | A | B | C | D | E | F | M | H1 | H2 | ℓ | L | G | Feststellkraft (Referenz) | Stückpreis | |
Ausführung | H | ||||||||||||||
SECK | 13 | 38 | 34 | 22 | 12 | 20.5 | 17.5 | M4 | 10 | 5 | 10 | 64 | 46.5 | 70N | |
16 | 41 | 34 | 22 | 12 | 22 | 19 | 12 | 6 | 12 | 67 | 48 | 95N | |||
SECWK | 14 | 50 | 34 | 22 | 12 | 26.5 | 23.5 | 11 | 5 | 11 | 76 | 52.5 | 75N | ||
16 | 68 | 34 | 20.5 | 13.5 | 35.5 | 32.5 | M5 | 13 | 6 | 13 | 94 | 61.5 | 105N |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SECK13 |
SECK16 |
SECWK14 |
SECWK16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe H (mm) | Kompatible Profilschienenführungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | Miniature Linear Guides | |
51.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | Miniature Linear Guides | |
54.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | Miniature Linear Guides, Wide Type | |
56.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Miniature Linear Guides, Wide Type |
Loading...
Ausführung | Klemme | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Kompatible Profilschienenführungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften