Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / mit Flansch / rostfreier Stahl

Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / mit Flansch / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 10 - 40 mm / [Außendurchmesser] 22 - 68 mm / [Breite] 6 - 16 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von MISUMI erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 10 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 22 und 68 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 6 und 16 mm. Unsere Rillenkugellager erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: offen.


Herstellerdetails:
[Merkmale] Material und Form der Abschirmung: doppelte Abschirmung, Innen- und Außenringmaterialien: gleichwertig mit EN 1.4125 Equiv., Außenringtyp: mit Haltering, Präzision (JIS): Klasse 0.
  • Auf Lager

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Werkstoff: EN 1.4125 äquivalent
Lagergenauigkeit: JIS B 1514 Klasse 0

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
SB6200ZZNR
 
Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind die meistverwendeten rotativen Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Rillenkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und leichte Axialkraft vorgesehen. Rillenkugellager sind für hohe Drehzahlen geeignet und werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen und Halter integriert als Lagergehäuse im Sortiment an.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SB6000ZZNR
SB6001ZZNR
SB6002ZZNR
SB6003ZZNR
SB6004ZZNR
SB6005ZZNR
SB6006ZZNR
SB6007ZZNR
SB6008ZZNR
SB6200ZZNR
SB6201ZZNR
SB6202ZZNR
SB6203ZZNR
SB6204ZZNR
SB6205ZZNR
SB6206ZZNR
SB6900ZZNR
SB6901ZZNR
SB6902ZZNR
SB6903ZZNR
SB6904ZZNR
SB6905ZZNR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl
(N)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

11.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102684550280001960

12.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

13.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153295600210002840

14.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101735106000190003250

18.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102042129400160005050

20.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025471210100140005850

25.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030551313200120008300

39.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10356214160001000010300

52.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040681516800920011600

12.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103095100240002390

13.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101535117650200003750

15.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101740129600170004800

20.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020471412800140006650

23.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025521514000130007900

31.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10306216195001100011300

11.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102262700310001270

11.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122462890280001460

14.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152874300230002250

15.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10173074600210002560

18.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203796400180003700

28.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254297000150004550

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdDBr
(min)
r1
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl
1/min (Referenz)
Maße SicherungsringRelative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
Cr (Dynamisch) kNCor (Statisch) kND1
(max)
f
(max)
Dsdh
(max)
R
(max)
Dx
(min)
Cy
(max)
Cz
(min)
(min)(max)
SB6900ZZNR102260.30.32.71.273100024.80.71213200.325.51.50.710 
SB6000ZZNR2684.551.962800028.70.8413.52429.41.90.919 
SB6200ZZNR3090.60.65.12.392400034.71.121416260.635.52.91.232 
SB6901ZZNR122460.30.32.891.462800026.80.715220.327.51.50.711 
SB6001ZZNR2885.12.392400030.70.84162631.51.90.921 
SB6201ZZNR32100.60.66.83.052200036.71.121617280.637.52.91.237 
SB6902ZZNR152870.30.34.32.252300030.80.851718260.331.51.90.916 
SB6002ZZNR3295.62.842100036.71.12193037.52.91.231 
SB6202ZZNR35110.60.67.653.752000039.71920310.640.545 
SB6903ZZNR173070.30.34.62.562100032.80.8520280.333.51.90.917 
SB6003ZZNR351063.251900039.71.12213340.52.91.241 
SB6203ZZNR40120.60.69.64.81700044.62122360.645.565 
SB6904ZZNR203790.30.36.43.71800039.80.852224350.340.52.30.938 
SB6004ZZNR42120.60.69.45.051600046.31.122425380.6472.91.267 
SB6204ZZNR47141112.86.651400052.7252742153.53.3104 
SB6905ZZNR254290.30.374.551500044.80.852729400.345.52.30.944 
SB6005ZZNR47120.60.610.15.851400052.71.122930430.653.52.91.280 
SB6205ZZNR521511147.91300057.9303247158.53.3133 
SB6006ZZNR30551313.28.31200060.735375061.52.9116 
SB6206ZZNR621619.511.31100067.71.735395768.54.61.7199 
SB6007ZZNR3562140.51610.31000067.74041.55768.53.4151 
SB6008ZZNR40681516.811.6920074.64547.563763.8190 
kgf=Nx0.101972

 

Grundlegende Informationen

Bauform Rillenkugellager Ausführung Zwei Deckscheiben (2Z) Werkstoff Ringe EN 1.4125 Equiv.
Werkstoff Kugeln EN 1.4125 Equiv. Ausführung Außenring Sicherungsringnut Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Dichtungsstruktur Zwei Deckscheiben

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support