Einwegkupplungen

Einwegkupplungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 6 - 35 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hülsenfreiläufe von MISUMI berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Hülsenfreiläufe liegt 6 und 35 mm.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Einwegkupplungen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.0330 äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
BHFL10
TeilenummerDLr
(min)
Zulässiges Drehmoment
N • m
Zulässige DrehzahlMasse
(g)
Stückpreis
AusführungdBei Rotation der Welle
1/min
Bei Rotation des Außenrings
1/min
BHFL610150.31.7623000130004 
812223.1517000120007 
10145.314000110008 
12182612.211000800018 
142017.39500800020 
162220.58500750022 
182424.17500750025 
202628.57000650027 
253230665500550044 
3037904500450051 
35421213900390058 
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BHFL6
BHFL8
BHFL10
BHFL12
BHFL14
BHFL16
BHFL18
BHFL20
BHFL25
BHFL30
BHFL35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)

15.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106

15.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108

16.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010

18.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012

19.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

20.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016

20.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1018

20.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020

23.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

27.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

31.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Einwegkupplungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Einwegkupplungen Lastrichtung Radial Präzision (JIS) Klasse 0
Spezifikationen Standard

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support