Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile | Grundplatte | Tisch | Gewindetrieb | Spindelmutter |
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | EN 1.1191 Äquiv. | Messing |
Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Klar eloxiert | Brüniert | - |
Teile | Adapter für Spindelmutter | Seitenplatte | Kegelradgetriebe | Abdeckung |
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | EN 1.1191 Äquiv. | EN 1.4301 äquivalent |
Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Klar eloxiert | - | - |
Teilenummer | - | Mit Handrad | - | Handradausrichtung | - | L |
KUEF20 | - | A | - | L | - | 320 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KUEF20-A-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-A-U-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-B-U-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-D-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEF20-C-U-[170,220,320,370,420,470] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Handrad | Griffrichtung konfigurierbar | Rahmenlänge [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | D | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | L | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | R | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | A (Plastic Offset Handwheel) | U | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | D | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | L | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | R | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | U | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | D | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | L | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | R | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | C (5-Spoke Handwheel) | U | 170 ~ 470 |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 50.1 bis 100 | Zufuhrmethode | Griffe | Tischgröße (Länge) L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tischgröße (Breite) W(mm) | 150 | Tabelle Werkstoffe | EN AW-6063 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Tisches | Klar eloxiert |
Gewinde-Ø(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Handrad
Griffrichtung konfigurierbar
Rahmenlänge [L](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften