Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
KUS100 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Grundplatte (mm) | Knopf (mm) | Rändelschraube (mm) | ||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | A | W | W1 | W2 | W3 | W4 | m | C | M | ℓ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | E | N | b |
KUS | 50 | Ø48 | 50 | 40 | 27 | 18 | 9 | M4 | - | M5 | 6 | 34 | 28 | 22 | 13 | 5 | 44 | Ø10 | 11.5 | Ø12 |
100 | Ø98 | 100 | 85 | 60 | 44 | 28 | M4 | Ø25 | M6 | 8 | 45 | 38 | 32 | 20 | 10 | 56 | Ø13 | 10.5 | Ø16 | |
200 | Ø198 | 200 | 175 | 124 | 94 | 64 | M5 | Ø70 | M8 | 10 | 70 | 61 | 52.5 | 32 | 12 | 80 | Ø20 | 14.5 | Ø30 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Anzahl der Raststellungen | Rastwinkel | Traglast N{kgf} | Indizierte Last (Referenzwerte) N{kgf} | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Stückpreis 1 ~ 2 Stk. | |||
Ausführung | Nr. | Radialversatz (mm) | Parallelität (mm) | Flächenplanlauf (mm) | |||||||
KUS | 50 | Ø48 | 12 | 30°±1° | 980{100} | 98{10} | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.34 | |
100 | Ø98 | 1470{150} | 196{20} | 1.64 | |||||||
200 | Ø198 | 1960{200} | 294{30} | 8.70 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KUS50 |
KUS100 |
KUS200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit (Bereich) (N) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Nr. | Tischoberfläche (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50.1 bis 100 | 50 | 50 | 50 | 48 | ||
303.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100.1 oder mehr | 100 | 100 | 100 | 98 | ||
536.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 200 | 200 | 200 | 198 |
Loading...
Zufuhrmethode | Gewindetriebe | Tabelle Werkstoffe | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Belastbarkeit (Bereich)(N)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Nr.
Tischoberfläche(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften