Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 9.8, 750 N | 4, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan, Silikon
Verwendet werden die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI für den Transport von Objekten. Die Traglast der Laufrollen beträgt je nach Variante 9.8, 750 N | 4 oder 1050 N. Sie sind in Polyurethan und Silikon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | Härte | Farbe | |
Lager | ||||
Stahl | Edelstahl | |||
UMBBR | UMSBR | Polyurethankautschuk | Shore A90 | Schwarz |
UMBWR | UMSWR | Weiß | ||
SUMBBR | - | Silikonkautschuk | Shore A70 | Hellgrau |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | D |
UMBBR25 | - | 65 |
- Werkstoff des Lagers: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung der Lauffläche: Polyurethankautschuk (PUR), Nylon, Polyacetal, Silikon, UHMW
- Ausführung: Stützrolle, Laufrolle
- Außendurchmesser: 6 bis 80 mm
- Innendurchmesser: 3 bis 25 mm
- Breite: 2.5 bis 19 mm
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant, Kreuzschlitz, Schlitz
- Gewindedurchmesser: M3, M4, M6, M8, M10
- Zulässige Last: 4.0 bis 20.0 N, 100.1 bis 200.0 N, 200.1 bis 300.0 N, 300.1 bis 500.0 N, 500.1 bis 1050.0 N
- Erfüllte Normen: MISUMI-Laufrollen werden ähnlich DIN 615, DIN 617 und ISO 1206 ausgelegt.
Laufrollen und Stützrollen werden im Maschinenbau für verschiedene Zwecke eingesetzt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die Bewegung, den Transport und die Unterstützung von Maschinen, Geräten oder Lasten zu erleichtern. Hier sind einige der typischen Anwendungen von Laufrollen:
- Förderanlagen: Laufrollen werden in Förderanlagen verwendet, um den reibungslosen Transport von Gütern, Paletten oder anderen Materialien entlang eines Förderbandes zu ermöglichen. Sie stützen das Gewicht der Ladung und reduzieren den Widerstand beim Transport. Häufig werden Laufrollen oder Stützrollen aufgrund ihrer kompakten Bauweise auch zur Führung oder Umlenkung des Transportguts in einer Förderanlage verwendet.
- Maschinen und Geräte: In vielen Maschinen und Geräten werden Laufrollen verwendet, um die Bewegung und Handhabung zu erleichtern. Sie ermöglichen es, Maschinenteile oder Lasten auf Laufrollen zu bewegen, was den Arbeitsaufwand und die Reibung verringert.
Es gibt verschiedene Arten von Laufrollen, die je nach Anwendung unterschiedliche Eigenschaften und Tragfähigkeiten aufweisen können. Die Auswahl der geeigneten Laufrollen hängt von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine oder Anwendung ab.
Die Lauffläche wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, je nach den spezifischen Anforderungen ihrer Anwendung.
- Polyurethankautschuk (PUR) ist bekannt für seine hohe Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität. Es bietet eine gute Stoßdämpfung und Tragfähigkeit. Laufrollen aus Polyurethankautschuk werden häufig in Maschinenbau- und Industrieanwendungen eingesetzt, wo eine hohe Belastbarkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien erforderlich sind. Die Tragfähigkeit kann je nach Durchmesser und Breite der Führungsrolle bis ca. maximal 1000 N pro Laufrolle liegen.
- Nylon (Polyamid) ist ein leichtes, verschleißfestes und langlebiges Material. Es besitzt eine hohe Tragfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. Nylon-Laufrollen werden in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich Materialtransport und Logistik. Sie eignen sich gut für Anwendungen, die eine geräuscharme und reibungsarme Bewegung erfordern. Nylonrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
- Polyacetal (auch bekannt als POM oder Delrin) ist ein thermoplastisches Material mit hoher Steifigkeit, geringer Reibung und guter Dimensionsstabilität. Es bietet eine gute Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit. Laufrollen aus Polyacetal werden häufig in der Medizintechnik und anderen Anwendungen eingesetzt, in denen geringe Reibung und gute Verschleißfestigkeit wichtig sind.
- Silikon ist ein elastisches Material mit hoher Temperaturbeständigkeit und einer guten Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Laufrollen aus Silikon werden oft in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Hitzebeständigkeit erfordern, wie in der Glasproduktion. Für Silikonrollen stehen unterschiedliche Shore-Härten zur Verfügung, die unterschiedlich hohe Lasten aufnehmen können.
- UHMW (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene) ist ein äußerst verschleißfestes und leichtes Material mit einer hohen Molekulargewichtsverteilung. Es besitzt eine hervorragende Gleitfähigkeit und ist beständig gegenüber Chemikalien. UHMW-Laufrollen werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die eine gute Gleitfähigkeit erfordern, wie beispielsweise Förderanlagen, Verpackungsmaschinen oder auch im Transportwesen. UHMW-Laufrollen können Lasten bis ca. maximal 245 N pro Laufrolle (mit Lagern aus Stahl) tragen, abhängig von ihrer Größe und Bauweise.
Laufrollen können sowohl mit Kugellagern oder Nadelrollenlagern aus Stahl als auch aus Edelstahl hergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, insbesondere von den Umgebungsbedingungen, in denen die Laufrollen eingesetzt werden.
- Laufrollen mit Lagern aus Stahl werden vermehrt als Kugellager (Rillenkugellager) verbaut und bieten eine gute Festigkeit und Härte. Sie sind weit verbreitet und eignen sich für viele Anwendungen im Maschinenbau. Lager aus Stahl eignen sich für Anwendungen, bei denen es nicht notwendig ist, dass die Laufrollen in direkten Kontakt mit korrosiven oder aggressiven Medien kommen. Solange die Umgebung nicht stark feucht, salzig oder korrosiv ist, bieten Lager aus Stahl eine zuverlässige Leistung.
- Laufrollen mit Lagern aus Edelstahl sind korrosionsbeständig und bieten eine bessere Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Wasser und bestimmten chemischen Substanzen im Vergleich zu Lagern aus Stahl. Dies macht sie besonders geeignet für Anwendungen in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Lager aus Edelstahl werden häufig in Anwendungen verwendet, die eine hohe Hygiene oder eine Beständigkeit gegenüber Korrosion erfordern. Beispiele hierfür sind pharmazeutische Industrie, chemische Industrie und Außenanwendungen.
Anwendungsbeispiel - Niederhalter mit Stützrolle
(1) Stützrolle, (2) Achsbolzen mit Sicherungsring, (3) Transportgut
Anwendungsbeispiel - Stützrollen zur horizontalen Werkstückführung
(1) Stützrolle, (2) exzentrische Buchse, (3) Innensechskantschraube, (4) Werkstück, (5) Förderband
Anwendungsbeispiel - Laufrolle mit Halterung für den Transport von Werkstücken (z.B. Platten)
(1) Laufrolle mit Halterung, (2) transparente Kunststoffplatte, (3) Grundplatte
Anwendungsbeispiel - Rollenbahn zum Transport von Werkstücken mit stützenden Führungsrollen
(1) Laufrolle (* optional Führungsrolle), (2) Rollenbahn, (3) Transportgut
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Lagerwerkstoff | Oberflächen-Werkstoff | Aussen - D (Ø) | Breite B (mm) | ID d (Ø) | Zulässige Last (N) | Zulässige Last (N) | Härte | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 12 | 3 | 3 | 4.0 bis 20.0 | 9.8 | Shore A70 | Light Gray | |
12.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 13 | 4 | 4 | 4.0 bis 20.0 | 13 | Shore A70 | Light Gray | |
12.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 16 | 5 | 4 | 4.0 bis 20.0 | 18 | Shore A70 | Light Gray | |
12.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 16 | 5 | 5 | 4.0 bis 20.0 | 18 | Shore A70 | Light Gray | |
12.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 20 | 5 | 5 | 20.1 bis 50.0 | 24 | Shore A70 | Light Gray | |
13.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 20 | 5 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 24 | Shore A70 | Light Gray | |
14.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 28 | 6 | 6 | 20.1 bis 50.0 | 47 | Shore A70 | Light Gray | |
14.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 30 | 11 | 10 | 50.1 bis 100.0 | 53 | Shore A70 | Light Gray | |
18.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 40 | 11 | 10 | 50.1 bis 100.0 | 82 | Shore A70 | Light Gray | |
19.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 40 | 12 | 15 | 50.1 bis 100.0 | 82 | Shore A70 | Light Gray | |
19.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 45 | 15 | 15 | 100.1 bis 200.0 | 103 | Shore A70 | Light Gray | |
23.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 45 | 12 | 20 | 100.1 bis 200.0 | 103 | Shore A70 | Light Gray | |
21.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 55 | 18 | 20 | 100.1 bis 200.0 | 147 | Shore A70 | Light Gray | |
26.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | Silikonkautschuk | 65 | 19 | 25 | 200.1 bis 300.0 | 226 | Shore A70 | Light Gray | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 12 | 3 | 3 | 20.1 bis 50.0 | 34 | Shore A90 | Black | |
8.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 13 | 4 | 4 | 20.1 bis 50.0 | 44 | Shore A90 | Black | |
8.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 16 | 5 | 4 | 50.1 bis 100.0 | 59 | Shore A90 | Black | |
8.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 16 | 5 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 59 | Shore A90 | Black | |
8.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 20 | 5 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 78 | Shore A90 | Black | |
9.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 20 | 5 | 6 | 50.1 bis 100.0 | 78 | Shore A90 | Black | |
9.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 28 | 7 | 8 | 100.1 bis 200.0 | 176 | Shore A90 | Black | |
13.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 30 | 11 | 8 | 100.1 bis 200.0 | 176 | Shore A90 | Black | |
13.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 40 | 11 | 10 | 200.1 bis 300.0 | 274 | Shore A90 | Black | |
13.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 40 | 12 | 15 | 200.1 bis 300.0 | 274 | Shore A90 | Black | |
14.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 45 | 15 | 15 | 300.1 bis 500.0 | 343 | Shore A90 | Black | |
14.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 45 | 12 | 20 | 300.1 bis 500.0 | 343 | Shore A90 | Black | |
16.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 55 | 18 | 20 | 300.1 bis 500.0 | 490 | Shore A90 | Black | |
19.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 12 | 3 | 3 | 20.1 bis 50.0 | 34 | Shore A90 | White | |
8.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 13 | 4 | 4 | 20.1 bis 50.0 | 44 | Shore A90 | White | |
8.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 16 | 5 | 4 | 50.1 bis 100.0 | 59 | Shore A90 | White | |
8.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 16 | 5 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 59 | Shore A90 | White | |
8.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 20 | 5 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 78 | Shore A90 | White | |
9.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 20 | 5 | 6 | 50.1 bis 100.0 | 78 | Shore A90 | White | |
9.09 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 28 | 7 | 8 | 100.1 bis 200.0 | 176 | Shore A90 | White | |
13.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 30 | 11 | 10 | 100.1 bis 200.0 | 176 | Shore A90 | White | |
13.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 40 | 11 | 10 | 200.1 bis 300.0 | 274 | Shore A90 | White | |
13.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 40 | 12 | 15 | 200.1 bis 300.0 | 274 | Shore A90 | White | |
14.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 45 | 15 | 15 | 300.1 bis 500.0 | 343 | Shore A90 | White | |
14.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 45 | 12 | 20 | 300.1 bis 500.0 | 343 | Shore A90 | White | |
16.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 55 | 18 | 20 | 300.1 bis 500.0 | 490 | Shore A90 | White | |
19.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.3505 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 65 | 19 | 25 | 500.1 bis 1050.0 | 750 | Shore A90 | White | |
10.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 16 | 5 | 4 | 50.1 bis 100.0 | 59 | Shore A90 | Black | |
11.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 16 | 5 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 59 | Shore A90 | Black | |
11.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 20 | 5 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 78 | Shore A90 | Black | |
11.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 20 | 5 | 6 | 50.1 bis 100.0 | 78 | Shore A90 | Black | |
11.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 28 | 6 | 6 | 100.1 bis 200.0 | 157 | Shore A90 | Black | |
11.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 28 | 7 | 8 | 100.1 bis 200.0 | 176 | Shore A90 | Black | |
14.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 13 | 4 | 4 | 20.1 bis 50.0 | 44 | Shore A90 | White | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 16 | 5 | 4 | 50.1 bis 100.0 | 59 | Shore A90 | White | |
11.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 16 | 5 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 59 | Shore A90 | White | |
11.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein) | 20 | 5 | 5 | 50.1 bis 100.0 | 78 | Shore A90 | White |
Loading...
Zurück zur Kategorie Laufrollen / Stützrollen (Elastomer, KunststoffMetall)
Teilenummer | D | Zulässige Last N (kgf) | B | D1 | r (min.) | R | Anschlussmaße | Verwendetes Lager | ||||||
Ausführung | d | Polyurethankautschuk | Silikonkautschuk | Ds (min.)(max.) | R1 (max.) | |||||||||
Shore A90 | Shore A70 | |||||||||||||
Polyurethankautschuk UMBBR *UMSBR UMBWR *UMSWR Silikonkautschuk SUMBBR | 3 | 12 | 34 | (3.5) | 9.8 | (1) | 3 | 7 | 0.1 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
*4 | 13 | 44 | (4.5) | 13 | (1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | |||
16 | 59 | (6) | 18 | (1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | |||
*5 | 16 | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||||
20 | 78 | (8) | 24 | (2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | ||||
*6 | 20 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | |||||||
28 | 157 | (16) | 47 | (4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | |||
*8 | 28 | 176 | (18) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ |
Teilenummer | D | Zulässige Last N (kgf) | B | D1 | B1 | r (min.) | R | Anschlussmaße | Verwendetes Lager | ||||
Ausführung | d | Polyurethankautschuk | Silikonkautschuk | Ds (min.)(max.) | R1 (max.) | ||||||||
Shore A90 | Shore A70 | ||||||||||||
Polyurethankautschuk UMBBR UMSBR UMBWR UMSWR Silikonkautschuk SUMBBR | 8 | 30 | 176(18) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 15 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | |||||||
40 | 274(18) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||||
15 | 40 | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45 | 343(35) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | |||
20 | 45 | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55 | 490(50) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 750(70) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
Mit Außenring | Ausführung R | Befestigungsart | Ausführung S | Betriebsumgebung | Standard (für geringe Lasten) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lagerwerkstoff
Oberflächen-Werkstoff
Aussen - D(Ø)
Breite B(mm)
ID d(Ø)
Zulässige Last(N)
Zulässige Last(N)
Härte
Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Für welche Oberflächen sind die unterschiedlichen Werkstoffe geeignet?
Polyurethan, zum Beispiel, ist geräusch- und verschleißarm und zeichnet sich durch einen stabilen Lauf aus. Da Laufrollen aus Polyurethan sehr strapazierfähig und stoßdämpfend sind, eignen sie sich hervorragend bei wechselnden Oberflächenverhältnissen. Laufrollen aus Nylon wiederum sind äußerst bruchfest und belastbar und eignen sicher daher besonders für sehr schwere Lasten. Aufgrund seiner geruchsneutralen und extrem abriebfesten Eigenschaften eignen sich solche Führungsrollen für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen.
Hinterlassen Laufrollen aus Polyurethan Rückstände?
Laufrollen aus Polyurethankautschuk (PUR) sind kontaktfärbungsfrei, d.h. sie färben nicht ab.
Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?
Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Führungsrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.
Wie beständig sind Stützrollen aus Nylon?
Stützrollen aus Nylon sind nicht nur hygienisch, sondern auch besonders beständig gegen viele Säuren, Laugen, Öle und Fette.