Kettenkupplungen

Kettenkupplungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kettenkupplungen
  • Kettenkupplungen
  • Mengenrabatt
Die doppelte Rollenkette und die Kettenradstruktur sorgen für eine ausgezeichnete Leitungseffizienz.
Kettenkupplungen:Verwandte bildanzeige
BezeichnungAusführungWerkstoffZubehör
KetteGehäuseGrundkörper
Set++CPCStahlAluminiumgussEN 1.1191 Äquiv. (Die Sporne sind induktionsgehärtet)Befestigungsschraube
KetteCHEStahl---
GehäuseBHE-Aluminiumguss-Befestigungsschraube

Spezifikationen

Teilenummer-Wellenbohrungs-Ø d1-Wellenbohrungs-Ø d2
(Set)
(nur Gehäuse)
(nur Gehäuse)
CPC4012
CHE3512
BHE6022
-

14

-

16

■Set
Teilenummerd1, d2 Auswahl (d1≤d2)Gewicht (kg)DEFGL112CMax. Drehzahl
(1/min)
Zulässiges Drehmoment (N • m) bei weniger als 50rpmStückpreis
AusführungNr.
CPC
(++)
3012 14*16*0.66925 26.5 4564.829.81610.2250100
4012 1415161718192022*0.97733366279.4361714.4250218
4014 1718192022242528*30*1.28443456979.4361714.4200296
4016 19202224252830321.79248517787.4402314.4200386
5014 20222425283032352.310153568699.7452418.1150563
5016 2224252830323538403.1 111 60 63 9699.7452418.1150735
5018 303235384042453.8122707310699.7452418.1150931
6018 4042454850557.0 1428588127123.5 562822.81001,754
6022 48505511.7 168110115152123.5562822.81002,372

■Separater Artikel
TeilenummerNur Kette
AusführungNr.Anzahl der GliederPHH1BYGewicht (kg)Stückpreis
CHE
(nur Gehäuse)
3012 12 9.525 8.1 8.1 23.85 5.72 0.1
4012 12 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.2
4014 14 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.2
4016 16 12.70 10.41 12.06 32.78 7.90 0.3
5014 14 15.875 13.01 15.08 41.459.54 0.4
5016 16 15.875 13.01 15.08 41.459.54 0.5
5018 18 15.875 13.01 15.08 41.459.54 0.6
6018 18 19.05 15.64 18.09 52.30 12.7 1.0
6022 22 19.05 15.64 18.09 52.30 12.7 1.3

TeilenummerNur Gehäuse
AusführungNr.DLGewicht (kg)Stückpreis
BHE
(nur Gehäuse)
3012 69630.3
4012 77720.3
4014 84750.4
4016 92750.4
5014 101850.5
5016 111850.6
5018 122850.8
6018 1421061.2
6022 1681171.8
■Maße Passfedernut
Wellenbohrungs-Ø d1, d2Nutbohrung b2xt2Gewindestift M
14~175x2.36
18~226x2.86
24~308x3.38
32~3810x3.38
40~4212x3.38
45~5014x3.810
5516x4.312

■ Zulässige Fehlausrichtungen
• Winkel α= 0.5° oder weniger
• Seitlich ω= 1% oder weniger der Kettenteilung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BHE3012
BHE4012
BHE4014
BHE4016
BHE5014
BHE5016
BHE5018
BHE6018
BHE6022
CHE3012
CHE4012
CHE4014
CHE4016
CHE5014
CHE5016
CHE5018
CHE6018
CHE6022
CPC3012-[14,​16]-[14,​16]
CPC4012-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22]
CPC4014-[17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]-[17,​18,​19,​20,​22,​24,​25,​28,​30]
CPC4016-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]-[19,​20,​22,​24,​25,​28,​30,​32]
CPC5014-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]-[20,​22,​24,​25,​28,​30,​32,​35]
CPC5016-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40]-[22,​24,​25,​28,​30,​32,​35,​38,​40]
CPC5018-[30,​32,​35,​38,​40,​42,​45]-[30,​32,​35,​38,​40,​42,​45]
CPC6018-[40,​42,​45,​48,​50,​55]-[40,​42,​45,​48,​50,​55]
CPC6022-[48,​50,​55]-[48,​50,​55]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Name der Serie Aussen - D
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Spezifikationen Grundwerkstoff Max. Drehzahl
(r/min)
Betriebstemperatur
(°C)
Nr. (Maß B)
(mm)
Nr. (Anzahl der Glieder) Kompatible Nr. Kettenkupplungen d1 Auswahl (d1≤d2) d2 Auswahl (d1≤d2)

9.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----3012Case Only--

12.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----4012Case Only--

13.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----4014Case Only--

13.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----4016Case Only--

16.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----5014Case Only--

18.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----5016Case Only--

21.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----5018Case Only--

29.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----6018Case Only--

38.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Gehäuse----[Aluminium] Aluminium----6022Case Only--

3.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--30(23.85)123012Chain Only--

4.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--40(32.78)124012Chain Only--

4.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--40(32.78)144014Chain Only--

4.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--40(32.78)164016Chain Only--

7.83 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--50(41.45)145014Chain Only--

10.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--50(41.45)165016Chain Only--

10.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--50(41.45)185018Chain Only--

11.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--60(52.30)186018Chain Only--

11.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Nur Hauptbauteil----[Stahl] Stahl--60(52.30)226022Chain Only--

-

1 7 Arbeitstage Set6964.8100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)250-10~60--3012Set14 ~ 1614 ~ 16

-

1 7 Arbeitstage Set7779.4100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)250-10~60--4012Set14 ~ 2214 ~ 22

-

1 7 Arbeitstage Set8479.4100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)200-10~60--4014Set17 ~ 3017 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage Set9287.4100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)200-10~60--4016Set19 ~ 3219 ~ 32

-

1 7 Arbeitstage Set10199.7100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)150-10~60--5014Set20 ~ 3520 ~ 35

-

1 7 Arbeitstage Set11199.7100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)150-10~60--5016Set22 ~ 4022 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage Set12299.7100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)150-10~60--5018Set30 ~ 4530 ~ 45

-

1 7 Arbeitstage Set142123.5100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)100-10~60--6018Set40 ~ 5540 ~ 55

-

1 7 Arbeitstage Set168123.5100 bis 300Ausführung hohes Drehmoment[Stahl] EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet)100-10~60--6022Set48 ~ 5548 ~ 55

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support