• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rahmen für Sicherheitszäune / 40x40 mm

Rahmen für Sicherheitszäune/40x40 mm:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffOberflächenbehandlung
HFFS
HFFH
HFVS
HFVH
EN AW-6063-T5 ÄquivalentEloxiert
HFFSY
HFFHY
Einbrennlackiert (Gelb)

Spezifikationen

Teile-nummer-L
HFFS6-3030-800
Teile-nummerL 0.5mm-Schritte (Toleranz±0.5)Masse
kg/m
Querschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis unter 300mmStückpreis/m, ab 300mm
ℓxℓy
HFFS8-404050~40001.083995.94x1045.99x104
HFFSY8-4040 (Gelb)
HFFH8-40401.023775.59x1045.57x104
HFFHY8-4040 (Gelb)
HFVS8-40401.063935.81x1045.90x104
HFVH8-40401.013755.45x1045.59x104

Optionen

Rahmen für Sicherheitszäune/40x40 mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFFH8-4040-[50-4000/0.5]
HFFHY8-4040-[50-4000/0.5]
HFFS8-4040-[50-4000/0.5]
HFFSY8-4040-[50-4000/0.5]
HFVH8-4040-[50-4000/0.5]
HFVS8-4040-[50-4000/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRahmen-Oberflächenbehandlung Anzahl der Profilschlitze vorgesehene Nut L
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 10Eloxiert2Für 3mm-Platte50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10Einbrennlackiert (Gelb)2Für 3mm-Platte50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10Eloxiert3Für 3mm-Platte50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10Einbrennlackiert (Gelb)3Für 3mm-Platte50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10Eloxiert2Für 5mm-Platte50 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10Eloxiert3Für 5mm-Platte50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rahmen für Sicherheitszäune/40x40 mm:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Profilnr. 8 Profilgröße 4040 Ausführung Profile für Sicherheitsmaschenzäune

Ergänzungsartikel

Technischer Support