• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schiebetüreinheiten

Schiebetüreinheiten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Es handelt sich um ein Set, das die für die Herstellung einer Schiebetür erforderlichen Teile kombiniert. Sie können das Material und die Größe des Paneels wählen.
Schiebetüreinheiten:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Tafel-W-H
HRUA6-AC-1200-750
Teile-nummerPlattenauswahl (Wählen Sie den gewünschten Werkstoff und die Dicke aus den Codeschlüsseln unten aus.)W (Breite) 1mm-SchritteH (Höhe) 1mm-SchritteA ÖffnungsabmessungenBauteile
Profil AProfil BBefestigungsteileDistanzstücke für SchiebeelementeGriff
AusführungNr.TeileTeileTeileStückz.TeileStückz.TeileStückz.
HRUA5Acryl (Klar)

Polycarbonat (Klar)

PET (Klar)

Antistatisches PVC (Klar)
AC(Dicke 5mm)
PC(Dicke 5mm)
PY(Dicke 5mm)
ST(Dicke 5mm)
500~2000300~900W/2-56.5HFS5-2020HFHRF5-2020SCB5-254HRLSP2HHDS90
(Befestigungsschrauben enthalten)
2
6W/2-66.5HFS6-3030HFHRF6-3030SCB8-40
HRUB
(Kein Seitenprofil)
5500~1900300~900W/2-36.5-HFHRF5-2020--HRLSP2HHDS90
(Befestigungsschrauben enthalten)
2
6HFHRF6-3030

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRUA5-AC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-PC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-PY-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA5-ST-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-AC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-PC-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-PY-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUA6-ST-[500-2000/1]-[300-900/1]
HRUB5-AC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-PC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-PY-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB5-ST-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-AC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-PC-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-PY-[500-1900/1]-[300-900/1]
HRUB6-ST-[500-1900/1]-[300-900/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Profilgröße Plattenwerkstoff Serie Strukturrahmen H
(mm)
W
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 1052020AcrylicHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 1052020PolycarbonateHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 1052020PETHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 1052020Anti-static PVCHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 1063030AcrylicHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 1063030PolycarbonateHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 1063030PETHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 1063030Anti-static PVCHFS, HFHRF300 ~ 900500 ~ 2000

-

1 9 Arbeitstage 1052020AcrylicHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

-

1 9 Arbeitstage 1052020PolycarbonateHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

-

1 9 Arbeitstage 1052020PETHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

-

1 9 Arbeitstage 1052020Anti-static PVCHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

-

1 9 Arbeitstage 1063030AcrylicHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

-

1 9 Arbeitstage 1063030PolycarbonateHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

-

1 9 Arbeitstage 1063030PETHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

-

1 9 Arbeitstage 1063030Anti-static PVCHFHRF300 ~ 900500 ~ 1900

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Schiebetüreinheiten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Plattenstärke 5 Ausführung Slide Door Units

Ergänzungsartikel

Technischer Support