Konfigurierbar in [Freie Länge] 3.75 - 64 mm, 2.9 - 61.4 mm, 5 - 80 mm / [Durchmesser]4 - 20 mm / [Federweg]1.25 - 20 mm / [Federkonstante]4.9 - 29.4 N/mm / [Last]6.1 - 353 N, 4.51 - 580 N
MISUMIs Druckfedern sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 2.9 mm und 80 mm eingestellt werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 4 mm und 20 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Maximal gestattet wird eine Last von 6.1 bis 353 N oder 4.51 bis 580 N. Im Bereich zwischen 4.9 und 29.4 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. Demzufolge bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 1.25 und 20 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
UBB16-80 |
Teilenummer | d | Feste Länge | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Stückpreis | |
Ausführung D-L | |||||||
UBB4-5* | 0.55 | 3.3 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 25 | |
10 | 0.65 | 7.0 | 2.5 | 12.3 | { 1.3} | ||
15 | 0.7 | 10.3 | 3.75 | 18.4 | { 1.9} | ||
20 | 0.75 | 14.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | ||
25 | 0.8 | 19.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | 20 | |
UBB5-5 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | 6.1 | {0.63} | 25 | |
10 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | 12.3 | { 1.3} | ||
15 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | 18.4 | { 1.9} | ||
20 | 0.85 | 13.4 | 5 | 24.5 | { 2.5} | ||
25 | 0.9 | 17.8 | 6.25 | 30.6 | { 3.1} | ||
30 | 0.9 | 21.8 | 7.5 | 36.8 | { 3.8} | ||
UBB6-5 | 0.8 | 3.6 | 1.25 | 12.3 | { 1.3} | 25 | |
10 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | ||
15 | 1 | 10.5 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | ||
20 | 1.1 | 14.6 | 5 | 49.0 | { 5.0} | ||
25 | 1.1 | 17.9 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | ||
30 | 1.2 | 23.1 | 6 | 58.8 | { 6.0} | 20 | |
35 | 1.2 | 27.3 | 7 | 68.6 | { 7.0} | ||
40 | 1.2 | 31.2 | 8 | 78.5 | { 8.0} | ||
45 | 1.3 | 34.8 | 9 | 88.3 | { 9.0} | ||
50 | 1.3 | 38.4 | 10 | 98.1 | {10.0} | ||
60 | 1.3 | 44.2 | 9 | 88.3 | { 9.0} | 15 | |
70 | 1.4 | 58.5 | 10.5 | 103 | {10.5} | ||
UBB8-10 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | 25 | |
15 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | ||
20 | 1.3 | 14.0 | 5 | 49.0 | { 5.0} | ||
25 | 1.3 | 14.5 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | ||
30 | 1.4 | 21.4 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | ||
35 | 1.4 | 22.0 | 8.75 | 85.8 | { 8.8} | ||
40 | 1.5 | 28.9 | 10 | 98.1 | {10.0} | ||
45 | 1.5 | 32.6 | 11.25 | 110 | {11.3} | ||
UBB10-10 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | 24.5 | { 2.5} | 25 | |
15 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | ||
20 | 1.5 | 13.9 | 5 | 49.0 | { 5.0} | ||
25 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | ||
30 | 1.6 | 20.4 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | ||
35 | 1.6 | 22.8 | 8.75 | 85.8 | { 8.8} | ||
40 | 1.7 | 27.2 | 10 | 98.1 | {10.0} | ||
45 | 1.7 | 30.6 | 11.25 | 110 | {11.3} | ||
50 | 1.8 | 36.5 | 12.5 | 123 | {12.5} | ||
60 | 1.8 | 41.4 | 15 | 147 | {15.0} | ||
70 | 1.9 | 50.8 | 17.5 | 172 | {17.5} | ||
UBB12-15 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | 36.8 | { 3.8} | 25 | |
20 | 1.6 | 12.4 | 5 | 49.0 | { 5.0} | ||
25 | 1.7 | 16.2 | 6.25 | 61.3 | { 6.3} | ||
30 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | 73.5 | { 7.5} | ||
40 | 1.9 | 28.0 | 10 | 98.1 | {10.0} | ||
50 | 2 | 35.5 | 12.5 | 123 | {12.5} | ||
60 | 2.1 | 43.6 | 15 | 147 | {15.0} | ||
70 | 2.1 | 48.8 | 17.5 | 172 | {17.5} | ||
80 | 2.2 | 58.5 | 20 | 196 | {20.0} | ||
UBB13-15 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 | |
20 | 1.9 | 12.9 | 5 | 98.1 | {10.0} | ||
25 | 2 | 17.0 | 6.25 | 123 | {12.5} | ||
30 | 2.1 | 20.5 | 7.5 | 147 | {15.0} | ||
40 | 2.3 | 28.2 | 10 | 196 | {20.0} | ||
45 | 2.3 | 32.2 | 11.25 | 221 | {22.5} | ||
50 | 2.4 | 36.0 | 12.5 | 245 | {25.0} | ||
60 | 2.5 | 44.4 | 12 | 235 | {24.0} | 20 | |
70 | 2.6 | 54.0 | 14 | 275 | {28.0} | ||
UBB14-15 | 1.9 | 10.0 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 | |
20 | 2 | 13.5 | 5 | 98.1 | {10.0} | ||
25 | 2.1 | 16.3 | 6.25 | 123 | {12.5} | ||
30 | 2.3 | 21.3 | 7.5 | 147 | {15.0} | ||
35 | 2.3 | 24.7 | 8.75 | 172 | {17.5} | ||
40 | 2.4 | 28.2 | 10 | 196 | {20.0} | ||
60 | 2.6 | 43.6 | 15 | 294 | {30.0} | ||
80 | 2.7 | 61.4 | 16 | 314 | {32.0} | 20 |
Teilenummer | d | Feste Länge | F max. | N{kgf}max. | Fa% | Stückpreis | |
Ausführung D-L | |||||||
UBB16-15 | 2 | 10.0 | 3.75 | 73.5 | { 7.5} | 25 | |
20 | 2.1 | 12.1 | 5 | 98.1 | {10.0} | ||
25 | 2.3 | 17.3 | 6.25 | 123 | {12.5} | ||
30 | 2.4 | 21.0 | 7.5 | 147 | {15.0} | ||
35 | 2.5 | 24.4 | 8.75 | 172 | {17.5} | ||
40 | 2.6 | 28.0 | 10 | 196 | {20.0} | ||
45 | 2.7 | 31.7 | 11.25 | 221 | {22.5} | ||
50 | 2.7 | 35.8 | 12.5 | 245 | {25.0} | ||
60 | 2.9 | 43.5 | 15 | 294 | {30.0} | ||
70 | 2.9 | 49.4 | 17.5 | 343 | {35.0} | ||
80 | 3 | 59.3 | 16 | 314 | {32.0} | 20 | |
UBB20-25 | 2.9 | 16.7 | 6.25 | 184 | {18.8} | 25 | |
30 | 3 | 20.3 | 7.5 | 221 | {22.5} | ||
35 | 3 | 22.7 | 8.75 | 257 | {26.3} | ||
40 | 3.2 | 27.2 | 10 | 294 | {30.0} | ||
45 | 3.2 | 29.6 | 9 | 265 | {27.0} | 20 | |
50 | 3.4 | 38.3 | 10 | 294 | {30.0} | ||
60 | 3.5 | 44.6 | 12 | 353 | {36.0} |
Ausführung | UV | UY | UR | UF | UL | UTT | UM | UH | UBB | |||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.05{0.005} | 0.2{0.02} | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | ||||||||||||||||||||||||
3 | N/mm 0.05 {kgf/mm} {0.005} | N/mm 0.098 {kgf/mm} {0.01} | N/mm 0.29 {kgf/mm} {0.03} | N/mm 0.49 {kgf/mm} {0.05} | N/mm 0.98 {kgf/mm} {0.1} | N/mm 1.5 {kgf/mm} {0.15} | ||||||||||||||||||||||
4 | 2.0{0.2} | 2.9{0.3} | 4.9{0.5} | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | N/mm 2.0 {kgf/mm} {0.2} | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | N/mm 5.9 {kgf/mm} {0.6} | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | N/mm 0.2 {kgf/mm} {0.02} | |||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | N/mm 9.8 {kgf/mm} {1.0} | N/mm 19.6 {kgf/mm} {2.0} | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.3{0.03} | 0.5{0.05} | 0.98{0.1} | 2.9{0.3} | 3.9{0.4} | 4.9{0.5} | 14.7{1.5} | 29.4{3.0} | ||||||||||||||||||||
Fmax. | F=Lx70% | F = L × Fa% | F = L × Fa% | F = L × 45% | F=Lx40% | F = L × Fa% | F = L × Fa% | F = L × Fa% | F = L × Fa% |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Enden, Oberflächenstatus | Maximallast (N) | Höhe nach eingesetzter max. Last L-F (mm) | Freie Länge L (mm) | Außen-Ø D (oder D1) (mm) | Federkonstante (N/mm) | Draht-Ø (mm) | Feste Länge (mm) | Zulässige Auslenkung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.51 bis 8.50 | Nicht geerdet | 6.1 | 3.75 | 5 | 4 | 4.9 | 0.55 | 3.3 | 1.25 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 24.5 | 15 | 20 | 4 | 4.9 | 0.75 | 14.4 | 5 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 24.5 | 20 | 25 | 4 | 4.9 | 0.8 | 19.4 | 5 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.51 bis 8.50 | Geerdet | 6.1 | 3.75 | 5 | 5 | 4.9 | 0.6 | 2.9 | 1.25 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8.51 bis 16.00 | Geerdet | 12.3 | 7.5 | 10 | 5 | 4.9 | 0.75 | 6.9 | 2.5 | |
2.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 18.4 | 11.25 | 15 | 5 | 4.9 | 0.8 | 9.8 | 3.75 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 24.5 | 15 | 20 | 5 | 4.9 | 0.85 | 13.4 | 5 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 30.6 | 18.75 | 25 | 5 | 4.9 | 0.9 | 17.8 | 6.25 | |
2.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 36.8 | 22.5 | 30 | 5 | 4.9 | 0.9 | 21.8 | 7.5 | |
3.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 24.5 | 7.5 | 10 | 6 | 9.8 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | |
3.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 36.8 | 11.25 | 15 | 6 | 9.8 | 1 | 10.5 | 3.75 | |
3.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 61.3 | 18.75 | 25 | 6 | 9.8 | 1.1 | 17.9 | 6.25 | |
3.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 58.8 | 24 | 30 | 6 | 9.8 | 1.2 | 23.1 | 6 | |
3.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 68.6 | 28 | 35 | 6 | 9.8 | 1.2 | 27.3 | 7 | |
3.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 78.5 | 35 | 40 | 6 | 9.8 | 1.2 | 31.2 | 5 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 88.3 | 39 | 45 | 6 | 9.8 | 1.3 | 34.8 | 6 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 98.1 | 40 | 50 | 6 | 9.8 | 1.3 | 38.4 | 10 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 88.3 | 51 | 60 | 6 | 9.8 | 1.3 | 44.2 | 9 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 103 | 59.5 | 70 | 6 | 9.8 | 1.4 | 58.5 | 10.5 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 24.5 | 7.5 | 10 | 8 | 9.8 | 1.1 | 6.9 | 2.5 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 36.8 | 11.25 | 15 | 8 | 9.8 | 1.2 | 9.9 | 3.75 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 49 | 15 | 20 | 8 | 9.8 | 1.3 | 14 | 5 | |
3.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 61.3 | 18.75 | 25 | 8 | 9.8 | 1.3 | 14.5 | 6.25 | |
3.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 73.5 | 22.5 | 30 | 8 | 9.8 | 1.4 | 21.4 | 7.5 | |
3.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 85.8 | 26.25 | 35 | 8 | 9.8 | 1.4 | 22 | 8.75 | |
3.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 98.1 | 30 | 40 | 8 | 9.8 | 1.5 | 28.9 | 10 | |
3.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | Geerdet | 110 | 33.75 | 45 | 8 | 9.8 | 1.5 | 32.6 | 11.25 | |
3.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.01 bis 30.00 | Geerdet | 24.5 | 7.5 | 10 | 10 | 9.8 | 1.3 | 7.2 | 2.5 | |
3.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 36.8 | 11.25 | 15 | 10 | 9.8 | 1.4 | 10.2 | 3.75 | |
3.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 49 | 15 | 20 | 10 | 9.8 | 1.5 | 13.9 | 5 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 61.3 | 18.75 | 25 | 10 | 9.8 | 1.5 | 16.1 | 6.25 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 73.5 | 22.5 | 30 | 10 | 9.8 | 1.6 | 20.4 | 7.5 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 85.8 | 26.25 | 35 | 10 | 9.8 | 1.6 | 22.8 | 8.75 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 98.1 | 30 | 40 | 10 | 9.8 | 1.7 | 27.2 | 10 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | Geerdet | 110 | 33.75 | 45 | 10 | 9.8 | 1.7 | 30.6 | 11.25 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | Geerdet | 123 | 37.5 | 50 | 10 | 9.8 | 1.8 | 36.5 | 12.5 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | Geerdet | 147 | 45 | 60 | 10 | 9.8 | 1.8 | 41.4 | 15 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | Geerdet | 172 | 52.5 | 70 | 10 | 9.8 | 1.9 | 50.8 | 17.5 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 36.8 | 11.25 | 15 | 12 | 9.8 | 1.5 | 9.4 | 3.75 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30.01 bis 50.00 | Geerdet | 49 | 15 | 20 | 12 | 9.8 | 1.6 | 12.4 | 5 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Geerdet | 61.3 | 18.75 | 25 | 12 | 9.8 | 1.7 | 16.2 | 6.25 | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 73.5 | 22.5 | 30 | 12 | 9.8 | 1.8 | 20.3 | 7.5 | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 98.1 | 30 | 40 | 12 | 9.8 | 1.9 | 28 | 10 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | Geerdet | 123 | 37.5 | 50 | 12 | 9.8 | 2 | 35.5 | 12.5 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | Geerdet | 147 | 45 | 60 | 12 | 9.8 | 2.1 | 43.6 | 15 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | Geerdet | 172 | 52.5 | 70 | 12 | 9.8 | 2.1 | 48.8 | 17.5 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | Geerdet | 196 | 60 | 80 | 12 | 9.8 | 2.2 | 58.5 | 20 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 73.5 | 11.25 | 15 | 13 | 19.6 | 1.8 | 9.5 | 3.75 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 73.01 bis 107.00 | Geerdet | 98.1 | 15 | 20 | 13 | 19.6 | 1.9 | 12.9 | 5 | |
4.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 107.01 bis 150.00 | Geerdet | 123 | 18.75 | 25 | 13 | 19.6 | 2 | 17 | 6.25 | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 107.01 bis 150.00 | Geerdet | 147 | 22.5 | 30 | 13 | 19.6 | 2.1 | 20.5 | 7.5 | |
4.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | Geerdet | 196 | 30 | 40 | 13 | 19.6 | 2.3 | 28.2 | 10 | |
4.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150.01 bis 230.00 | Geerdet | 221 | 33.75 | 45 | 13 | 19.6 | 2.3 | 32.2 | 11.25 | |
4.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | Geerdet | 245 | 37.5 | 50 | 13 | 19.6 | 2.4 | 36 | 12.5 | |
4.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | Geerdet | 235 | 48 | 60 | 13 | 19.6 | 2.5 | 44.4 | 12 | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 230.01 bis 580.00 | Geerdet | 275 | 56 | 70 | 13 | 19.6 | 2.6 | 54 | 14 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.4301 (WPB) Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Enden, Oberflächenstatus
Maximallast(N)
Höhe nach eingesetzter max. Last L-F(mm)
Freie Länge L(mm)
Außen-Ø D (oder D1)(mm)
Federkonstante(N/mm)
Draht-Ø(mm)
Feste Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften