Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MAMS2006 MAMKS2508 |
Teilenummer | Gewinde-Ø | Hub | Max. absorbierte Energie (E') | Max. Äquiv. Masse (me')(kg) | Kolbenstange Rückstellkraft N | Max. Widerstandswert (N) | (L1) | d1 | f | B (Schlüsselflächen) | T | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | M×P | S | pro Stoß (J) | pro Minute (J) | ||||||||||
1~4 Stk. | 5~10 Stk. | ||||||||||||||
MAMKS | 1406 | M14x1.5 | 6 | 4.5 | 100 | 80 | 15 | 2,000 | 40 | 4 | 2 | 19.6(17) | 6 | ||
1606 | M16x1.5 | 5.5 | 130 | 120 | 20 | 2,700 | 5 | 20(19) | |||||||
2008 | M20x1.5 | 8 | 8.8 | 200 | 70 | 14.7 | 3,430 | 47 | 6 | 1.5 | 27.7(24) | 8 | |||
2508 | M25x1.5 | 13.7 | 300 | 110 | 21.6 | 5,390 | 8 | 37(32) | 10 | ||||||
2708 | M27x1.5 | 19.6 | 350 | 150 | 23.5 | 7,350 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MAMKS1406 |
MAMKS1606 |
MAMKS2008 |
MAMKS2508 |
MAMKS2708 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nabe (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) | Max. absorbierte Energie (J) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Rückstellkraft der Kolbenstange (N) | Max. absorbierte Energie (pro Minute) (J/min) | Gewindegröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | M14 | 4.5 | 80 | 2000 | 15 | 100 | M14X1.5 | |
67.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | M16 | 5.5 | 120 | 2700 | 20 | 130 | M16X1.5 | |
67.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M20 | 8.8 | 70 | 3430 | 14.7 | 200 | M20X1.5 | |
79.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M25 | 13.7 | 110 | 5390 | 21.6 | 300 | M25X1.5 | |
85.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M27 | 19.6 | 150 | 7350 | 23.5 | 350 | M27X1.5 |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Kompakte vorgefertigte Ausführung | Ausführung mit Öffnung | Öffnung mit Konusgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Haupteinheits-Material | JIS-SUM (Automatenstahl) | Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 1 |
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. absorbierte Energie(J)
Äquivalentmasse(kgf)
Max. Widerstandskraft(N)
Rückstellkraft der Kolbenstange(N)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)(J/min)
Gewindegröße M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften