Dichtscheiben / Variante mit Gewinde / Standard-Ausführung

Dichtscheiben / Variante mit Gewinde / Standard-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Dichtungsscheibe für die Befestigung von Gewindeabschnitten. [Werkstoff] Entspricht EN 1.0330 Equiv., EN 1.4301 Equiv. (gesintert).
Dichtscheiben/Variante mit Gewinde/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungMetallteilGummiBetriebstemperatur
Bereich
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärte
GSWMEN 1.0330 Äquiv.ChromatiertNitrilkautschuk (NBR)Shore A65-30~100°C
GSWMFFluorkautschuk (FKM)Shore A70-10~200°C
SGSWMFEN 1.4301 Äquiv.-Fluorkautschuk (FKM)Shore A70-10~200°C
Die untenstehenden Sicherheitshinweise für die Montage beachten.

Spezifikationen

Teilenummer
GSW4
SGSWMF6
TeilenummerTDPassende SchraubeMax. zulässiger DruckReferenzwertGSWMGSWMFSGSWMF
Anzugsmoment N • mGröße des TeilsStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Max. Bohrungsinnen-ØMin. Anzugsflächenaußen-ØMax. Fasung
AusführungNr.min.max.1~49 Stk.50~1001~49 Stk.50~1001~49 Stk.50~100
GSWM (Nitrilkautschuk)
GSWMF (Fluorkautschuk)

SGSWMF (Edelstahl)
Fluorkautschuk
317.8M35MPa0.71.23.35.40.2   
41.310.2M45MPa12.24.470.2   
512.5M55MPa2.23.85.380.2   
614M610MPa38.56.5100.2   
817.5M810MPa4.5208.7130.4 - -
101.520.3M1010MPa62510.8150.4 - -
12224.3M1210MPa85613.717.50.4 - -
1630.3M1610MPa1012517.5230.8 - -
20336.5M2010MPa4013521.5280.8 - -
2442.8M2410MPa6019025340.8 - -
Bitte mit einem Luftdruck unter 0.98MPa arbeiten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GSWM3
GSWM4
GSWM5
GSWM6
GSWM8
GSWM10
GSWM12
GSWM16
GSWM20
GSWM24
GSWMF3
GSWMF4
GSWMF5
GSWMF6
GSWMF8
GSWMF10
GSWMF12
GSWMF16
GSWMF20
GSWMF24
SGSWMF3
SGSWMF4
SGSWMF5
SGSWMF6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schrauben M
(mm)
Halterwerkstoff Gummiwerkstoff

0.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

0.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

1.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

2.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

3.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24EN 1.0330 Äquiv.Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

3.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

3.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

3.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

4.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

5.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

6.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24EN 1.0330 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

5.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3EN 1.4301 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

5.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4EN 1.4301 Äquiv.Fluoro Rubber (FKM)

5.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

5.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Dichtscheiben/Variante mit Gewinde/Standard-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schraubenkopfdichtungen

Ergänzungsartikel

Technischer Support