Flachscharniere für Konstruktionsprofile / HHPSJ / POM / Zylindersenkung

Flachscharniere für Konstruktionsprofile / HHPSJ / POM / Zylindersenkung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Kunststoffscharniere:Verwandte bildanzeige
 Werkstoff: Flügel: Nylon 6, Welle: EN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe
HHPSJ6
HHPSJC5
-

B
Teile-nummerFarbe *zulässige LastGewicht g L W K P J S D d T E R h Schraube, MutterStückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. Kg N schraube Stückz. Mutter Stückz. 1 ~ 9 Stk.10~50
Kunststoffscharniere
HHPSJ
6B(Schwarz)
W (weiß)
10962148479308329.55.566.512.63.8CBS5-84HNTT6-54  
81514735596211371042116.67.5814.54.4CBS6-12HNTT8-6  
84544708013.54316.547CBS6-12HNTT8-6  
*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk. Wenn nicht anders angegeben, ist die Standardfarbe Schwarz.

Optionen

Kunststoffscharniere:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HHPSJ6-B
HHPSJ6-B-SET
HHPSJ6-B-SST
HHPSJ6-W
HHPSJ6-W-SET
HHPSJ6-W-SST
HHPSJ8-B
HHPSJ8-B-SET
HHPSJ8-B-SST
HHPSJ8-W
HHPSJ8-W-SET
HHPSJ8-W-SST
HHPSJ845-B
HHPSJ845-B-SET
HHPSJ845-B-SST
HHPSJ845-W
HHPSJ845-W-SET
HHPSJ845-W-SST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Paketverkäufe Breite Länge Farbe

6.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Separate Item (No Screw and Nut Set Included)4748B (Black)

9.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)4748B (Black)

9.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106SST (with Stainless Steel Screw and Nut)4748B (Black)

6.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Separate Item (No Screw and Nut Set Included)4748W (White)

9.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)4748W (White)

9.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106SST (with Stainless Steel Screw and Nut)4748W (White)

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Separate Item (No Screw and Nut Set Included)6259B (Black)

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)6259B (Black)

11.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108SST (with Stainless Steel Screw and Nut)6259B (Black)

7.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Separate Item (No Screw and Nut Set Included)6259W (White)

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)6259W (White)

11.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108SST (with Stainless Steel Screw and Nut)6259W (White)

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108-45Separate Item (No Screw and Nut Set Included)8070B (Black)

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108-45SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)8070B (Black)

11.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108-45SST (with Stainless Steel Screw and Nut)8070B (Black)

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108-45Separate Item (No Screw and Nut Set Included)8070W (White)

10.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108-45SET (with EN 1.7220 Äquiv. Screw and Nut)8070W (White)

11.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108-45SST (with Stainless Steel Screw and Nut)8070W (White)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flache Scharniere Ausführung Plastic Hinges Grundwerkstoff Nylon 6
Oberflächenbehandlung Not Provided

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support