Flachscharniere für Konstruktionsprofile / HHPMGS / Aluminium extrudiert / vernickelt / Kegelsenkung / demontierbar / POM-Buchse

Flachscharniere für Konstruktionsprofile / HHPMGS / Aluminium extrudiert / vernickelt / Kegelsenkung / demontierbar / POM-Buchse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Scharniere/Geringe Partikelemission:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquiv.
Hülse: ölgetränktes Polyacetal
  Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teile-nummer
HHPMGS6
Teile-nummer*zulässige LastGewicht gLWKPJSNERSchraube, MutterStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.kgNDurchgangsbohrungmit SenkungschraubeStückz.MutterStückz.1~8 Stk.9~50
HHPMGS5109822473611257.5215.51155SHFBS5-84HNTTSN5-54  
633488.5308326.5135.55.5SHFBS6-10HNTTSN6-6  
848636213371042SHFBS6-12HNTTSN8-6  
*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Optionen

Scharniere/Geringe Partikelemission:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HHPMGS5
HHPMGS5-SST
HHPMGS6
HHPMGS6-SST
HHPMGS8
HHPMGS8-SST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilnr. Paketverkäufe Breite Länge

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105Separate Item (No Screw and Nut Set Included)3647

12.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105SST (with Stainless Steel Screw and Nut)3647

10.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Separate Item (No Screw and Nut Set Included)4847

14.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106SST (with Stainless Steel Screw and Nut)4847

11.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Separate Item (No Screw and Nut Set Included)6263

15.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108SST (with Stainless Steel Screw and Nut)6263

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Scharniere/Geringe Partikelemission:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Flache Scharniere Ausführung Low Dust Generation Hinges Grundwerkstoff EN AW-6063 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Satin Finish

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support