• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Vereinfachte Tische] X-Achse / Vorschubschraube / Schwere Lasten

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Vorschubschraube/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperWelle (Ø15)Vorschubschraube (M14)Zubehör
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoff
XKSTAluminiumlegierungKlar eloxiertEN 1.4125 Äquiv.56HRC~EN 1.4305 Äquiv.• Montageschraube (SCB6-15 x 4 Stk.)
• Skalenaufkleber

Spezifikationen

Teilenummer
XKST50
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)
(Zx2)
LL1Traglast (N)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.Horizontal
XKST5080x80501701001961.72 
1001002201502.00 
1501502702002.32 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XKST50
XKST100
XKST150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hubweg (X-Achse)
(mm)

275.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50

291.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[±50] 100

306.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[±75] 150

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Vorschubschraube/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

[Vereinfachte Tische] X-Achse/Vorschubschraube/Schwere Lasten:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 100.1 oder mehr Zufuhrmethode Einstellschraube Tischgröße (Länge) L(mm) 80
Tischgröße (Breite) W(mm) 80 Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert
Führungsmechanismus Wellengleitstück Tischgröße (Dicke) H(mm) 44 Klemme Klemmhebel
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Handle Operation Länge Grundplatte (Gesamtlänge)(mm) 2.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support