Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L | - | B |
JHS20 JSS20 JHSP100 JHTS30 | - - - | 60 40 60 | - | 75 |
Teilenummer | L | Größe der Senkbohrung M* | Position der Senkung | Option NB (Stellknaufschrauben) Maße für reale Verwendung | Stückpreis | |||||||
Ausführung | W | A | B | m | Z | h | d | JHS | JHR | JHSS | ||
(Satz aus Halterung und Arm) JHS (Spiel 0 ~ 0.02) JHSS (nur Schiene) JHR | 10 | 60 | für M5 | 23 | 14 | - | - | - | - | - | ||
20 | für M6 | M6 | 12.5 | 15 | 24 | |||||||
30 | ||||||||||||
50 | 80 | Für M8 | 26.5 | 27 | M8 | 13.5 | 18 | 30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JHR10-60 |
JHR20-60 |
JHR30-60 |
JHR50-80 |
JHS10-60 |
JHS20-60 |
JHS30-60 |
JHS50-80 |
JHSS20-60 |
JHSS30-60 |
JHSS50-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Druckstück konfigurierbar | W (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rail Only | 10 | 60 | |
34.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rail Only | 20 | 60 | |
40.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rail Only | 30 | 60 | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rail Only | 50 | 80 | |
53.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rail, Arm Set | 10 | 60 | |
59.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rail, Arm Set | 20 | 60 | |
70.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Rail, Arm Set | 30 | 60 | |
106.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
92.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
102.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Clearance of Rail, Arm Joint 0 - 0.02 Set | 30 | 60 | |
146.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Clearance of Rail, Arm Joint 0 - 0.02 Set | 50 | 80 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Druckstück konfigurierbar
W(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften