• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nutmuttern / Serie 5, HNTBT5, HNTBTSN5 / Nachmontage

Nutmuttern / Serie 5, HNTBT5, HNTBTSN5 / Nachmontage
  • Mengenrabatt
Ein Satz der Einsetzmutter und des Stopfens nach dem Zusammenbau. Es ist billiger als der Einzelkauf von Mutter und Stopfen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Spezifikationen

Teilenummer-M
HNTAT5-5
TeilenummerMStückpreisMengen-Rabatt
1~499 Stk.500~749750~9991000~1500
HNTBT53 4    
5     
HNTBTSN5345     
HNTBT5 (EN 1.0301 äquiv. Set)
HNTBTSN5 (EN 1.4401 äquiv. Set)
AusführungSerie 5/Metallanschlag-Set zur nachträglichen Montage:Verwandte bildanzeige WegbegrenzerSerie 5/Metallanschlag-Set zur nachträglichen Montage:Verwandte bildanzeige Anschlag
HNTBT5HNTA5HNBST5
HNTBTSN5*HNTASN5
* elektrisch leitfähig

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HNTBT5-3
HNTBT5-4
HNTBT5-5
HNTBTSN5-3
HNTBTSN5-4
HNTBTSN5-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
Werkstoff Werkstoff Oberflächenbehandlung

0.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M3StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent Chromate

0.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M4StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent Chromate

0.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M5StahlEN 1.0301 Äquiv.Trivalent Chromate

0.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M3rostfreier StahlEN 1.4401 Äquiv.-

0.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M4rostfreier StahlEN 1.4401 Äquiv.-

0.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M5rostfreier StahlEN 1.4401 Äquiv.-

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Metallanschlag-Set zur nachträglichen Montage:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Montagemethode Nutensteine Nachmontage Profilserie Serie 5 Funktion Nutmutter und Metallklammer
Schraubensicherungslack ohne Ausführung Metal Stopper Verkaufs-Ausführung Post-Assembly Insertion Nut and Metal Stopper Set

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Wie wähle ich die richtige Größe für Nutensteine aus?

Antwort:

Die Größenangabe bei Nutensteinen erfolgt in Form von Serien, um eine standardisierte und vereinfachte Auswahl von sowie Kompatibilität mit Aluminiumprofilen zu gewährleisten. Jede Serie von Nutensteinen ist speziell auf die Dimensionen, die Nutbreite und die geometrischen Eigenschaften einer entsprechenden Serie von Aluprofilen abgestimmt. Achten Sie auf die Serien-Nummer des Profils und wählen Sie entsprechende Nutensteine aus.

Frage:

Wie montiere ich Nutensteine nachträglich in eine Konstruktion?

Antwort:

Verwenden Sie Nutensteine, die für die Nachmontage konzipiert sind, wie zum Beispiel solche, die durch Drehen oder gekipptes Einlegen ohne Demontage der Konstruktion eingeführt werden können.

Frage:

Warum sagt man T-Nutenstein oder T-Nutenschraube?

Antwort:

Nutensteine und Nutenschrauben werden auch T-Nutenstein oder T-Nutenschraube genannt, weil sie speziell dafür entworfen sind, in die T-förmigen Nuten von Aluminiumprofilen oder anderen Materialien mit ähnlichen Nutprofilen zu passen. Die Bezeichnung "T" leitet sich von der Form der Nut ab, die im Querschnitt einem "T" ähnelt.

Frage:

Was ist der Unterschied zwischen einer Nutenschraube und einem Nutenstein?

Antwort:

Eine Nutenschraube und ein Nutenstein sind beides Befestigungselemente für den Aufbau von Konstruktionen mit Aluminiumprofilen. Der wesentliche Unterschied liegt in der Montage und der Art der Verbindung: Bei Nutenschrauben wird der Kopf direkt in die Nut des Profils eingesetzt, und anschließend ein Bauteil mit passende Flanschmutter oder Bundmutter am Außengewinde befestigt. Nutensteine hingegen bieten durch ihr Innengewinde einen festen Ankerpunkt für Schrauben und ermöglichen eine vielseitige, punktgenaue Montage von Bauteilen entlang der gesamten Profilnut.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support