Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTTS | EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt) | Galvanisch verzinkt |
HPTTD | ||
HPTPS | ||
SHPTTS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SHPTBD8-45 |
Teile-nummer | Masse g | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTTS8* | 103 | 3.2 | M8-15 | 4 | M8 | 4 | ||
SHPTTS8* | 3 | 4 | 4 | |||||
HPTTD8-45 | 633 | 3.2 | 8 | 8 | ||||
HPTPS8* | 135 | 3.2 | 6 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTPS8 |
HPTPS8-SET |
HPTTD8-45 |
HPTTD8-45-SET |
HPTTS8 |
HPTTS8-SET |
SHPTTS8 |
SHPTTS8-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilserie | Werkstoff | Modell | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Profilnr. | Zubehör | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Serie HFS8 | Stahl | Cross Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | 8 | Not Provided | 6 | |
5.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Für Serie HFS8 | Stahl | Cross Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | 8 | SET (Screw, Nut Set) | 6 | ||
11.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Serie HFS8-45 | Stahl | T-Shaped Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | 8-45 | Not Provided | 8 | |
14.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Für Serie HFS8-45 | Stahl | T-Shaped Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | 8-45 | SET (Screw, Nut Set) | 8 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Für Serie HFS8 | Stahl | T-Shaped Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | 8 | Not Provided | 4 | |
5.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Für Serie HFS8 | Stahl | T-Shaped Type | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Trivalent Chromate | 8 | SET (Screw, Nut Set) | 4 | |
2.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Serie HFS8 | Rostfreier Stahl | T-Shaped Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8 | Not Provided | 4 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Serie HFS8 | Rostfreier Stahl | T-Shaped Type | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8 | SET (Screw, Nut Set) | 4 |
Loading...
Form | T-Form, kreuzförmig | Profilserie | HFS | Passende Schrauben | M8 Screws |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Profilserie
Werkstoff
Modell
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Profilnr.
Zubehör
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften