Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HPTBS | EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt) | Galvanisch verzinkt |
HPTGS | ||
SHPTBS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
SHPTBD |
Teile-nummer |
SHPTBD8-45 |
Teile-nummer | Masse g | T | Passende Schraube und Mutter | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | 1~99 Stk. | 100~120 | |||
HPTBS8* | 83 | 4.5 | M8-15 | 2 | M8 | 2 | ||
SHPTBS8* | 4 | |||||||
SHPTBD8-45 | 234 | 4 | 4 | 4 | ||||
HPTGS8* | 560 | 4.5 | 4 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPTBS8 |
HPTBS8-SET |
HPTGS8 |
HPTGS8-SET |
SHPTBD8-45 |
SHPTBD8-45-SET |
SHPTBS8 |
SHPTBS8-SET |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilserie | Werkstoff | Modell | Werkstoff, Einzelheiten | Oberflächenbehandlung | Profilnr. | Zubehör | Passende Schrauben | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Für Serie HFS8 | Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | 8 | nicht im lieferumfang | M8 Schrauben | 2 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Für Serie HFS8 | Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | 8 | SET (Schrauben-, Muttern) | M8 Schrauben | 2 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Für Serie HFS8 | Stahl | beide Seiten gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | 8 | nicht im lieferumfang | M8 Schrauben | 4 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Für Serie HFS8 | Stahl | beide Seiten gebogen | EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) | galvanisch verzinkt | 8 | SET (Schrauben-, Muttern) | M8 Schrauben | 4 | |
4.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Für Serie HFS8-45 | Rostfreier Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8-45 | Not Provided | M8 Screws | 4 | |
7.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Serie HFS8-45 | Rostfreier Stahl | L-Shaped Bent | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 8-45 | SET (Screw, Nut Set) | M8 Screws | 4 | |
2.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Für Serie HFS8 | Rostfreier Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.4301 Equiv. | nicht vorhanden | 8 | nicht im lieferumfang | M8 Schrauben | 2 | |
3.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Serie HFS8 | Rostfreier Stahl | L-förmig gebogen | EN 1.4301 Equiv. | nicht vorhanden | 8 | SET (Schrauben-, Muttern) | M8 Schrauben | 2 |
Loading...
Form | Gebogene Ausführung | Profilserie | HFS |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Profilserie
Werkstoff
Modell
Werkstoff, Einzelheiten
Oberflächenbehandlung
Profilnr.
Zubehör
Passende Schrauben
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften