Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | L, Farbe |
HFHDL5-35 HFC5-35L HFPCV 3 | - - - | 400 S 800 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | Masse kg/m | Querschnittsfläche mm2 | max. 300mm | min. 300mm | |||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis/m | Mengenrabatt/m | |||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~19 | 20~50 | 1 ~ 9 Stk. | 10~19 | 20~50 | |||
HFPCV | 3 | 50~3000 | 0.12 | 45.4 | ||||||
5 | 0.13 | 47.4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFPCV3-[50-3000/1] |
HFPCV5-[50-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | For Plate Thickness of 3mm | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | For Plate Thickness of 5mm | 50 ~ 3000 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften