• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrrahmen / Länge konfigurierbar【1-5 Stk. pro Packung】

Rohrrahmen / Länge konfigurierbar
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Rohrrahmen. Standard- und antistatische Typen sind verfügbar. -Das Rohrmaterial ist EN 1.0330 Equiv..

(i)Hinweis

  • Aufgrund von eingeschränkten Liefermöglichkeiten für überlange Artikel (Länge größer als 2001mm) prüfen wir jede Bestellung. Wenn eine Lieferung nicht möglich ist, müssen wir Ihre Bestellung leider Absagen. Wenn eine Lieferung möglich ist, müssen wir aufgrund gestiegener Kosten für den Transport eine zusätzliche Gebühr erheben. Bitte wählen Sie einen Artikel mit einer Länge kürzer als 2001mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrrahmen/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
AusführungStahl-RohrrahmenKunststoffbeschichtung
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
PFS, PFSKSEN 1.0330 Äquivalent (Dicke 0.7mm)Feuerverzinkt + chromatfreie RostschutzbehandlungAAS-Beschichtung
PFST, PFSTKSLeitfähiger ABS-Film

Spezifikationen

Teile-nummer-Farbe-L
PFS28
PFSKS28
-
-
W
S
-
1250
■ Maße P, L konfigurierbar
Teile-nummerFarbeL
1mm-Schritte
Gewicht kg/mPreis/m
AusführungNr.1 ~ 100 Stk.
PFS
(Standard)
28W(Weiß)60~30000.53
V(elfenbeinfarben)
S(dunkelgrau)
Y(gelb)
PFST
(Antistatik)
B(schwarz)
TV(elfenbeinfarben)
TS(blaugrau)

■ 4020mm, Grundwerkstoff, 5 Stk./Packung          5 Stk./Set
Teile-nummerFarbeL
Länge (mm)
Gewicht kgStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ˜ 19 Set(s)20 ~ 60 Sets
PFSKS
(Standard)
(5 Stk./Packung)
28W(Weiß)4020
(5 Stk./Packung)
10.6
V(elfenbeinfarben)
S(dunkelgrau)
Y(gelb)
PFSTKS
(Antistatik)
(5 Stk./Packung)
B(schwarz)
TV(elfenbeinfarben)
TS(blaugrau)
±5mm Toleranz für Grundwerkstoff mit Länge 4020mm.

■ Oberflächenwiderstand der Antistatik-Ausführung
AusführungNr.FarbeOberflächenwiderstand
PFST28B104~105
TV
TS
107~108

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PFS28-S-[60-3000/1]
PFS28-V-[60-3000/1]
PFS28-W-[60-3000/1]
PFS28-Y-[60-3000/1]
PFSKS28-S
PFSKS28-V
PFSKS28-W
PFSKS28-Y
PFST28-B-[60-3000/1]
PFST28-TS-[60-3000/1]
PFST28-TV-[60-3000/1]
PFSTKS28-B
PFSTKS28-TS
PFSTKS28-TV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsumgebung Farbe Oberflächenbehandlung, Beschichtung Verkaufs-Ausführung Gesamtlänge L
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10Standard / Rostschutz[Grau] S (dunkelgrau)Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS BeschichtungSold Separately60 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10Standard / Rostschutz[elfenbeinfarben] V (elfenbeinfarben)Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS BeschichtungSold Separately60 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10Standard / RostschutzW (weiß)Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS BeschichtungSold Separately60 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10Standard / RostschutzY (Gelb)Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS BeschichtungSold Separately60 ~ 3000

59.92 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard / Rostschutz[Grau] S (dunkelgrau)Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS Beschichtung5 pcs./set4020

59.92 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard / Rostschutz[elfenbeinfarben] V (elfenbeinfarben)Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS Beschichtung5 pcs./set4020

59.92 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard / RostschutzW (weiß)Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS Beschichtung5 pcs./set4020

69.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard / RostschutzY (Gelb)Feuerverzinkt + nicht chromatierte Rostschutzbehandlung + AAS Beschichtung5 pcs./set4020

-

1 8 Arbeitstage 10Standard / Antistatisch / RostschutzB (schwarz)Feuerverzinkt + chromatfreie Rostschutzbehandlung + elektrisch leitfähige ABS-Kunststoff-BeschichtungSold Separately60 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10Standard / Antistatisch / Rostschutz[Grau] TS (blaugrau)Feuerverzinkt + chromatfreie Rostschutzbehandlung + elektrisch leitfähige ABS-Kunststoff-BeschichtungSold Separately60 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10Standard / Antistatisch / Rostschutz[elfenbeinfarben] TV (elfenbeinfarben)Feuerverzinkt + chromatfreie Rostschutzbehandlung + elektrisch leitfähige ABS-Kunststoff-BeschichtungSold Separately60 ~ 3000

89.60 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard / Antistatisch / RostschutzB (schwarz)Feuerverzinkt + chromatfreie Rostschutzbehandlung + elektrisch leitfähige ABS-Kunststoff-Beschichtung5 pcs./set4020

76.06 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard / Antistatisch / Rostschutz[Grau] TS (blaugrau)Feuerverzinkt + chromatfreie Rostschutzbehandlung + elektrisch leitfähige ABS-Kunststoff-Beschichtung5 pcs./set4020

76.06 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 10Standard / Antistatisch / Rostschutz[elfenbeinfarben] TV (elfenbeinfarben)Feuerverzinkt + chromatfreie Rostschutzbehandlung + elektrisch leitfähige ABS-Kunststoff-Beschichtung5 pcs./set4020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohr, Material EN 1.0330 Äquiv. Rohraußen-Ø(Ø) 27.5 Form Gerade
Rohrdicke(mm) 1.7

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support