Aluminium-Rohrrahmen / Länge konfigurierbar【1-5 Stk. pro Packung】

Aluminium-Rohrrahmen / Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Rohrrahmen aus Aluminium (1 bis 5 Stück enthalten). -Rohraußendurchmesser (ø) 27,5.

(i)Hinweis

  • Aufgrund von eingeschränkten Liefermöglichkeiten für überlange Artikel (Länge größer als 2001mm) prüfen wir jede Bestellung. Wenn eine Lieferung nicht möglich ist, müssen wir Ihre Bestellung leider Absagen. Wenn eine Lieferung möglich ist, müssen wir aufgrund gestiegener Kosten für den Transport eine zusätzliche Gebühr erheben. Bitte wählen Sie einen Artikel mit einer Länge kürzer als 2001mm
Aluminium-Rohrrahmen/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
PFAS PFASKSEN AW-6061-T6 Äquivalent
PFAUS PFAUKSEN AC-51400-T5 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-Oberflächenbehandlung -L
PFAS28
PFASKS28
-
-
N
A
-
1250
■ Maße P, L konfigurierbar
Teile-nummerOberflächenbehandlung L
1mm-Schritte
Gewicht kg/mQuerschnittsfläche mm2Querschnittsträgheitsmoment mm4Stückpreis 1 ~ 5 Stk.
Weniger als 300mmmin. 300mm
AusführungNr.ℓxℓyUnbehandeltEloxiertUnbehandeltEloxiert
PFAS28N
(unbehandelt)
A
(eloxiert)
60~40000.372137.81.151x1041.151x104    
PFAUS0.7862851.655x1041.655x104    

■ 4020mm, Grundwerkstoff, 5 Stk./Packung
Teile-nummerOberflächenbehandlung L
Länge (mm)
Masse
kg/Stk.
Stückpreis, 5 Stk./Set
UnbehandeltEloxiert
AusführungNr.1 ~ 20 Set(s)1 ~ 20 Set(s)
PFASKS28N
(unbehandelt)
A
(eloxiert)
4020
(5 Stk./Packung)
1.50  
PFAUKS3.15  
±5mm Toleranz für Grundwerkstoff mit Länge 4020mm.
Falls L max. 300
Die Stückpreise in der Tabelle sind unabhängig von der Länge.
Falls L min. 300
Preisberechnung:
Stückpreis/m × gewählte Länge = Verkaufspreis

Optionen

Aluminium-Rohrrahmen/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PFAS28-A-[60-4000/1]
PFAS28-N-[60-4000/1]
PFASKS28-A
PFASKS28-N
PFAUKS28-A
PFAUKS28-N
PFAUS28-A-[60-4000/1]
PFAUS28-N-[60-4000/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohr, Material Oberflächenbehandlung, Beschichtung Verkaufs-Ausführung Gesamtlänge L
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6061-T6 Äquiv.Klar eloxiertSold Separately60 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6061-T6 Äquiv.UnbehandeltSold Separately60 ~ 4000

137.31 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6061-T6 Äquiv.Klar eloxiert5 pcs./set4020

109.80 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-6061-T6 Äquiv.Unbehandelt5 pcs./set4020

249.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AC-51400-T5 Äquiv.Klar eloxiert5 pcs./set4020

199.67 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AC-51400-T5 Äquiv.Unbehandelt5 pcs./set4020

-

1 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AC-51400-T5 Äquiv.Klar eloxiertSold Separately60 ~ 4000

-

1 5 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AC-51400-T5 Äquiv.UnbehandeltSold Separately60 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Aluminium-Rohrrahmen/Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Standard / Rostschutz Rohraußen-Ø(Ø) 27.5 Form Gerade
Rohrdicke(mm) 1.7

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support