• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kleine Schaltventile / Aktuator einstellbar

Kleine Schaltventile / Aktuator einstellbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kleine Schaltventile / Aktuator einstellbar
  • Kleine Schaltventile / Aktuator einstellbar
  • Kleine Schaltventile / Aktuator einstellbar
  • Kleine Schaltventile / Aktuator einstellbar
  • Mengenrabatt
Luftzylinder usw. können auf verschiedene Weise geschaltet werden.
Kleine Schaltventile/Aktuator einstellbar:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Korpus: Messing (Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt), Druckknopf: EN 1.4305 Äquiv.

Spezifikationen

Teile-nummer-Aktuator
MSHRM4-F
MSHBM4 A
Teile-nummerAktuatorRichtungAnzahl der AnschlüsseBohrungs-Ø AnschlussrohrAnzahl der PositionenNutzbare Querschnittsfläche (mm2)HStückpreis
AusführungNr.EIN, AUSEXAusführung FAusführung RAusführung BAusführung AAusführung FAusführung RAusführung BAusführung A
MSHRM3F (Handbetrieb)
R (mit Rolle)
B (mit Kugel)
A (mit Luftsteuerung)
33M51.521.852.348.847.357    
4451.962.258.757.267    
MSHBM333Rc1/8Rc1/84.560.857.355.865.5    
445M55.569.365.864.374    
MISUMI bietet keine einzelnen Aktuatoren an.
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich0~0.9MPa
Betriebstemperaturbereich5~60˚C (kein Frost)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSHBM3-A
MSHBM3-B
MSHBM3-F
MSHBM3-R
MSHBM4-A
MSHBM4-B
MSHBM4-F
MSHBM4-R
MSHRM3-A
MSHRM3-B
MSHRM3-F
MSHRM3-R
MSHRM4-A
MSHRM4-B
MSHRM4-F
MSHRM4-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Anschlüsse Schaltbetrieb Rohranschluss, Ausführung Bohrungs-Ø Rohranschluss (INNEN, AUSSEN) Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Befestigungsmethode Stößelausführung Mit Stellglied

52.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103Mit FührungRcRc1/84.5[Seite] Seite-A (Air Pilot Type)

48.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103StößelRcRc1/84.5[Seite] SeiteKugelnB (Ball Type)

48.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103[Drucktaste] Ausführung mit TasteRcRc1/84.5[Seite] Seite-F (Push Type)

50.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103StößelRcRc1/84.5[Seite] SeiteWalzenR (Roller Type)

57.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105Mit FührungRcRc1/85.5[Seite] Seite-A (Air Pilot Type)

53.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105StößelRcRc1/85.5[Seite] SeiteKugelnB (Ball Type)

52.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105[Drucktaste] Ausführung mit TasteRcRc1/85.5[Seite] Seite-F (Push Type)

55.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105StößelRcRc1/85.5[Seite] SeiteWalzenR (Roller Type)

40.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103Mit FührungMM51.8[von unten] von unten-A (Air Pilot Type)

35.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103StößelMM51.8[von unten] von untenKugelnB (Ball Type)

35.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103[Drucktaste] Ausführung mit TasteMM51.8[von unten] von unten-F (Push Type)

37.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103StößelMM51.8[von unten] von untenWalzenR (Roller Type)

43.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105Mit FührungMM51.9[Seite] Seite-A (Air Pilot Type)

39.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105StößelMM51.9[Seite] SeiteKugelnB (Ball Type)

38.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105[Drucktaste] Ausführung mit TasteMM51.9[Seite] Seite-F (Push Type)

41.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105StößelMM51.9[Seite] SeiteWalzenR (Roller Type)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kleine Schaltventile/Aktuator einstellbar:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Kleine Schaltventile/Aktuator einstellbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Block, vertikale Ausführung Anzahl der Positionen 2 Rohrleitung, Ausführung und Richtung Oberfläche der direkten Seite
Betriebszustand, Halt Federrückstellung

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support