Luftfilter

Luftfilter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Luftfilter. -Er kann den Staub in der Luft entfernen.
Luftfilter:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Nomi. Filterwert
MSAF8A-S
MSR8A
-40
Teile-nummerNomi. Filterleistung (µm) AuswahlRc(PT)Betriebsdruck MpaDruckbeständigkeit MPaUmgebungstemperatur
(°C)
Zulässige FlüssigkeitMasse
(g)
Stückpreis
AusführungNr.
MSAF8A-S401/41.55~60Luft140
8A0.01250
0.3270
5
10A0.013/8250
0.3270
5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSAF8A-0.3
MSAF8A-5
MSAF8A-S-40
MSAF10A-0.01
MSAF10A-0.3
MSAF10A-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFiltrationsgrad Schraubennenn-Ø für Rohre Rc (PT) Betriebsdruckbereich
(MPa)
Nennwert (Anz.) Masse
(g)

60.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.3µm1/40.05~1.08A270

25.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105 µm1/40.05~1.08A270

24.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040 µm1/40~1.08A-S140

63.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.01µm3/80.05~1.010A250

61.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.3µm3/80.05~1.010A270

25.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105 µm3/80.05~1.010A270

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Luftfilter:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Qualität der Druckluft Trockene Luft in allgemeiner Qualität Verbindungsausführung Rc (R)
Betriebsumgebung Standard Ablasshahn Manueller/automatischer Ablass Behältermaterial PC
Behälterführung Mitgeliefert Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Rohrverbindung, Ausführung Durchflussrichtung Standarddurchfluss (von links nach rechts)
Fassungsvermögen für Ablass(cm3) 25 Umgebungstemperaturbereich(°C) 5~60

Ergänzungsartikel

Technischer Support