Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDTNH15A
Teile-nummer |
MDTNH15A |
Teile-nummer | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |
MDTNH | 15A |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MDTNH15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
88.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Pneumatikanschluss | Rc1/2 |
Auslass | G1/4 |
Zulässiges Medium | Luft, Auslass |
Betriebsdruck | 0.14~1.0MPa |
Druckwiderstand | 1.5MPa |
Umgebungstemperatur | 5 ~ 60°C |
Auslass für Ablass | 10cc/1 Auslass |
Gewicht | 0.7kg |
Ausführung | Abflussvorrichtung | Ablasser | Automatischer Ablass | Abflussbetriebsmethode | Schwimmer, Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | Ausführung ohne Batterie | Ausführung mit Einlassanschluss | Rc | Einlassverbindung – Nenngröße Anschlussschraube | 1/2B |
Ausführung mit Auslassanschluss | G | Nenngröße Auslassschraube | 1/4B | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Auffangeinheit für abgelassene Flüssigkeit, die Teilenummer ist MDTNH15A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDTNH15A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften