Armsperrkupplungen / Schlauch-Montageadapter

Armsperrkupplungen / Schlauch-Montageadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schlauchbefestigungsadapter-Typ-Armverschlusskupplung. -Gerade Form.
Armsperrkupplungen/Schlauch-Montageadapter:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SNAHAEN 1.4408 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
TCSM25
SNAMA20A
Teile-nummerDdHhIJStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~30 Stk.
SNAHA20A322090372133  
25A3723108482741  
40A5337116534158  
50A6346134605370  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNAHA20A
SNAHA25A
SNAHA40A
SNAHA50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)

23.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020A

27.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025A

33.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040A

36.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050A

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Arretierbare Kupplungen werden gemäß der US-Norm MIL A-A-59326-1998 (früher MIL-C-27487-1992) gefertigt und sind daher kompatibel mit Artikeln anderer Hersteller, die die gleiche Größe haben und gemäß den gleichen Normen gefertigt wurden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv.
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Versteifungen Verbindungsausführung Schlauchadapter

Ergänzungsartikel

Technischer Support