Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | ||
Grundkörper | Nocke | Ring | |
SNAMJ | EN 1.4408 Äquivalent | JIS-SMS1025 | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
TCSM25 SNAMA20A |
Teile-nummer | R (PT) | A | B | C | H | h | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20~30 Stk. | ||||||
SNAMJ | 15A | 1/2 | 110 | 52 | 32 | 52 | 32 | ||
20A | 3/4 | 110 | 52 | 32 | 52 | 32 | |||
25A | 1 | 125 | 60 | 37 | 59 | 38 | |||
40A | 11/2 | 188 | 90 | 54 | 68 | 44 | |||
50A | 2 | 197 | 97 | 63 | 76 | 51 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNAMJ15A |
SNAMJ20A |
SNAMJ25A |
SNAMJ40A |
SNAMJ50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussgewindegröße | Nenn-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 15A | |
46.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4 | 20A | |
49.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 25A | |
60.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2 | 40A | |
73.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 50A |
Loading...
Ausführung | Schlauchfittings | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Grundwerkstoff | EN 1.4408 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Verbindungsausführung | Stutzen mit Außengewinde | Anschlussgewinde, Ausführung | R (PT) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgewindegröße
Nenn-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften