• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Armsperrkupplungen / Schlauchhalterungssockel

Armsperrkupplungen / Schlauchhalterungssockel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Schlauchbefestigungsmuffe mit Armverriegelung. -Gerade Form.
Armsperrkupplungen/Schlauchhalterungssockel:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
GrundkörperNockeRing
SNAHJEN 1.4408 ÄquivalentJIS-SMS1025EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
TCSM25
SNAMA20A
Teile-nummerABCIHhStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~30 Stk.
SNAHJ20A1105232218632
25A12560372710038
40A18890544111046
50A19797635312951
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNAHJ20A
SNAHJ25A
SNAHJ40A
SNAHJ50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø
(mm)

36.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020A

38.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025A

50.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040A

62.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050A

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Arretierbare Kupplungen werden gemäß der US-Norm MIL A-A-59326-1998 (früher MIL-C-27487-1992) gefertigt und sind daher kompatibel mit Artikeln anderer Hersteller, die die gleiche Größe haben und gemäß den gleichen Normen gefertigt wurden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff EN 1.4408 Äquiv.
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Versteifungen Verbindungsausführung Schlauchstutzen

Ergänzungsartikel

Technischer Support