• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / T-Reduzierstücke / allseitig TC-Stutzen

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / T-Reduzierstücke / allseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Beids. gerades Rohr m Dichtf./T-Reduzierst.:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-150
Teile-nummerA1B1H1A2B2H2Stückpreis
AusführungNr.Stückz. 1 ~ 5
SNBTD1.5S-1S50.543.570.050.543.566.0 
2S-1S64.056.582.050.543.572.0 
2S-1.5S64.056.582.050.543.585.0 
2.5S-1.5S77.570.5105.050.543.591.0 
2.5S-2S77.570.5105.064.056.5103.0 
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNBTD1.5S-1S
SNBTD2S-1S
SNBTD2S-1.5S
SNBTD2.5S-1.5S
SNBTD2.5S-2S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Nenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nenn-Außen-Ø 2

185.86 €

1 7 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.71.0S

200.52 €

1 7 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.81.0S

205.17 €

1 7 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.81.5S

264.72 €

1 7 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.51.5S

269.00 €

1 7 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.52.0S

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Beids. gerades Rohr m Dichtf./T-Reduzierst.:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Passform T-Stücke Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Dichtkonus Befestigungsmaterial EN 1.4301 Äquiv. Ø, Mitte Ungleicher Ø, konzentrisch
Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) Für alle Anschlüsse

Ergänzungsartikel

Technischer Support