Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNSUS | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | Nenngröße |
SNZFA1S | - | 4 |
Teile-nummer | D | A | B | C | d | L | L1 | F | Gegenüberliegende Seite | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Grundkörper h | Mutter H | Stückz. 1 ~ 4 | ||||||||
SNSUS | 1S | 4 | 50.5 | 43.5 | 6 | 4 | 43.8 | 19 | 15.3 | |||
1.5S | 6 | 8 | 6 | 43.9 | 19 | 15.4 | ||||||
6.35 | 9.53 | 7 | 48.9 | 24 | 15.4 | |||||||
2S | 6.35 | 64.0 | 56.5 | 12.7 | 10 | 52.9 | 28 | 15.4 | ||||
8 | 10 | 8 | 49.8 | 24 | 16.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNSUS1S-4 |
SNSUS1.5S-6 |
SNSUS1.5S-6.35 |
SNSUS2S-6.35 |
SNSUS2S-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße (Ø) | Passender Rohraußen-Ø D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S | 4 | ||
100.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | 6 | ||
103.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | 6.35 | ||
110.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0S | 6.35 | ||
110.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0S | 8 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Passform | Umwandlungsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Fittings mit Presshülse | Nennbereich Außen-Ø D | 1.0S bis 2.0S | Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. |
Ø, Mitte | Ungleicher Ø, konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße(Ø)
Passender Rohraußen-Ø D
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften