Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNYBN | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
SNWE2S |
Teile-nummer | A | B | (T) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 ~ 4 | 5~10 | |||
SNYBN | 1S | 46.0 | 53.1 | 30.0 | ||
1.5S | 56.0 | 64.6 | ||||
2S | 71.0 | 81.9 | ||||
2.5S | 85.0 | 98.1 | ||||
3S | 100.0 | 115.4 |
Teilenummer
|
---|
SNYBN1S |
SNYBN1.5S |
SNYBN2S |
SNYBN2.5S |
SNYBN3S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D | Nenngröße (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.0S | |
64.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 1.5S | |
67.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | 2.0S | |
95.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 2.5S | |
116.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | 3.0S |
Loading...
Ausführung | Blindmuttern | Passform | Muttern | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | ISO-Gewindeverschraubung, Mutter |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | EN 1.4301 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D
Nenngröße(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften