Halterungen für runde Führungsschienen / Versetzte Ausführung

Halterungen für runde Führungsschienen / Versetzte Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dies ist eine Montagehalterung für die Werkstückführung (Offset-Typ) für Förderbänder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Halterungen für runde Führungsschienen/Versetzte Ausführung:Verwandte bildanzeige
Nr. 55 ~ 80 weisen eine unterschiedliche Bolzengröße für die Fördererhalterung auf. Wählen Sie einenpassenden Bolzen he nach verwendetem Förderer.
Material: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
AusführungNr.
CGW80
TeilenummerWStückpreis
AusführungNr.
CGW
(W=50)
7050
80
CGWL
(W=100)
70100
80

Optionen

Halterungen für runde Führungsschienen/Versetzte Ausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CGW70
CGW80
CGWL70
CGWL80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße Montageschraube Kompatible Förderer Maß W
(mm)

51.72 €

1 9 Arbeitstage 10---

60.90 €

1 9 Arbeitstage 10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW50

67.86 €

1 9 Arbeitstage 10M5CVSE / CVSF / CVSX / CVSY / SVKA / SVKB / SVKN / SVKR100

72.76 €

1 9 Arbeitstage 10M6CVSTC-20 / CVSTR-20 / CVSB / CVSD / CVSFB / CVSFD / CVSMA / CVSP / CVSPA / CVSSA / CVSTB / CVSTP / CVSW100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Halter für Führungsschiene

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support