Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
ROBASC | Aluminiumlegierung | Hart, klar eloxiert |
Teilenummer | - | d | - | L |
ROBASC50 | - | 20 | - | L100 |
Teilenummer | dH7 | 10mm-Schritte | K | d1 | D1 | M | |||
Ausführung | D | Rundbohrung + Gewinde | Federnut + Gewinde | L | Nutlänge | Rundbohrung + Gewinde | Federnut + Gewinde | ||
ROBASC | 50 | 15 | N15 | 40~160 | 30* | 27 | 40 | M5 | M4 |
20 | N20 | M5 | |||||||
25 | N25 | M6 | |||||||
60 | 20 | N20 | 32 | 45 | M6 | M5 | |||
25 | N25 | M6 | |||||||
30 | N30 | ||||||||
70 | 20 | N20 | 35 | 50 | M6 | M5 | |||
25 | N25 | M6 | |||||||
30 | N30 | ||||||||
75 | 25 | N25 | 40 | 55 | M8 | M6 | |||
30 | N30 | ||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||
80 | 25 | N25 | 41 | 55 | M8 | M6 | |||
30 | N30 | ||||||||
35 | N35 | M8 | |||||||
100 | 30 | N30 | 45 | 60 | M8 | M6 | |||
35 | N35 | M8 | |||||||
40 | N40 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ROBASC50-[15,20,25]-L[40-160/10] |
ROBASC50-N15-L[40-160/10] |
ROBASC50-N20-L[40-160/10] |
ROBASC50-N25-L[40-160/10] |
ROBASC60-[20,25,30]-L[40-160/10] |
ROBASC60-N20-L[40-160/10] |
ROBASC60-N25-L[40-160/10] |
ROBASC60-N30-L[40-160/10] |
ROBASC70-[20,25,30]-L[40-160/10] |
ROBASC70-N20-L[40-160/10] |
ROBASC70-N25-L[40-160/10] |
ROBASC70-N30-L[40-160/10] |
ROBASC75-[25,30,35]-L[40-160/10] |
ROBASC75-N25-L[40-160/10] |
ROBASC75-N30-L[40-160/10] |
ROBASC75-N35-L[40-160/10] |
ROBASC80-[25,30,35]-L[40-160/10] |
ROBASC80-N25-L[40-160/10] |
ROBASC80-N30-L[40-160/10] |
ROBASC80-N35-L[40-160/10] |
ROBASC100-[30,35,40]-L[40-160/10] |
ROBASC100-N30-L[40-160/10] |
ROBASC100-N35-L[40-160/10] |
ROBASC100-N40-L[40-160/10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Wellen-(Bohrungs-) Ø d (mm) | Spezifikationen Wellenbohrung | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 ~ 25 | Rundbohrung + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 20 ~ 30 | Rundbohrung + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 60 | 30 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 20 ~ 30 | Rundbohrung + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 20 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 70 | 30 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 25 ~ 35 | Rundbohrung + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 30 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 75 | 35 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 25 ~ 35 | Rundbohrung + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 25 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 30 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 80 | 35 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 30 ~ 40 | Rundbohrung + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 30 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 35 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 40 | Neue JIS-Nut + Gewinde | 40 ~ 160 |
Loading...
Ausführung | Riemenscheiben | Mit oder ohne Flansch | Ohne Flansch | Modell | Ballig |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Polyurethan | Polyurethankautschuk nicht verfügbar | Werkstoff | Aluminiumlegierung | Länge L(mm) | ~50 / ≤100 / ≤300 |
Wellentyp | Rundbohrung | Oberflächenbehandlung | Hart, klar eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Wellen-(Bohrungs-) Ø d(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften