Förderbandrollen für Bänder aus rostfreiem Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Laufräder für Bänder aus rostfreiem Stahl:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
ROFASC Aluminiumlegierung Hart, klar eloxiert
* Hart eloxiert: Härte der Beschichtung 300HV~

Spezifikationen

Teilenummer - d - L
ROFASC50 - 20 - L100
Teilenummer d 10mm-Schritte d1 Maß Lager
Ausführung D L Nr. D1 B
ROFASC 50 10 40〜160 22 B6200ZZ 30 9
12 B6001ZZ 28 8
15 B6902ZZ 28 7
20 B6804ZZ 32 7
25 27 B6905ZZ 42 9
60 12 22 B6201ZZ 32 10
15 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
70 15 22 B6002ZZ 32 9
20 B6904ZZ 37 9
25 32 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
75 20 32 B6904ZZ 37 9
25 B6905ZZ 42 9
30 B6906ZZ 47 9
35 40 B6907ZZ 55 10
80 25 41 B6205ZZ 52 15
30 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10
100 30 48 B6006ZZ 55 13
35 B6907ZZ 55 10
40 B6008ZZ 68 15

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ROFASC50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[40-160/10]
ROFASC60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC70-[15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC75-[20,​25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC80-[25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC100-[30,​35,​40]-L[40-160/10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Wellen-(Bohrungs-) Ø d
(mm)
L
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 105010 ~ 2540 ~ 160

-

1 10 Arbeitstage 106012 ~ 3040 ~ 160

-

1 10 Arbeitstage 107015 ~ 3040 ~ 160

-

1 10 Arbeitstage 107520 ~ 3540 ~ 160

-

1 10 Arbeitstage 108025 ~ 3540 ~ 160

-

1 10 Arbeitstage 1010030 ~ 4040 ~ 160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Laufrollen (integriertes Lager) Mit oder ohne Flansch Ohne Flansch Modell Ballig
Oberfläche Polyurethan Polyurethankautschuk nicht verfügbar Werkstoff Aluminiumlegierung Länge L(mm) ~50 / ≤100 / ≤300
Wellentyp Rundbohrung Oberflächenbehandlung Hart, klar eloxiert

Ergänzungsartikel

Technischer Support