Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
PSAM8 PSHM12 PSMM4 |
Teilenummer | Umgebungs-Temperaturbereich während des Betriebs |
PSHM8 | 0°C~+140°C |
PSHM12 | 0°C~+150°C |
PSHM18 | 0°C~+180°C |
Teilenummer | Erkennungsabstand (mm) | MxP (Feingewinde) | L1 | L2 | L3 | d | Leistung | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M | 1 ~ 5 Stk. | 6~10 | |||||||
PSHM | 8 | 2 | 8x1.0 | 55 | 60 | - | 5 | NPN N.O. | ||
12 | 3 | 12x1.0 | 49 | 56 | 59 | 5 | ||||
18 | 5 | 18x1.0 | 60 | 70 | 76 | 3 |
Montage (innerhalb von 10 % Sr Abweichung)
|
|
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PSHM8 |
PSHM12 |
PSHM18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Erkennungsabstand (mm) | Prüfkopf, Größe/Maß (M) | Erfassung Kopfmaß L2 (Bereich) (mm) | Prüfkopf, Größe, Maß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | M8 | 50.1 bis 60 | 55 | |
356.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | M12 | 40.1 bis 50 | 49 | |
472.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M18 | 50.1 bis 60 | 60 |
Loading...
Form | Schraube | Erfasstes Objekt | Magnetisch leitendes Metall | Betriebsumgebung | Hitzebeständige Ausführung / Wasserdicht, tropfgeschützt |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckscheibe | Abdeckscheibe | Werkstoff d. Gehäuses | EN 1.4305 Äquiv. | Sensorerkennung, Oberflächenmaterial | Rostfreier Stahl |
Verstärker | Integrierte Ausführung | Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erkennungsabstand(mm)
Prüfkopf, Größe/Maß (M)
Erfassung Kopfmaß L2 (Bereich)(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften