Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Grundkörper | Unten | Schraube | Schraube |
Polyacetal | Elastomer | JIS-SWCH | Chromatiert (III-wertig) |
Teilenummer | - | M | - | A | - | Gehäusefarbe |
NFBG32 | - | 6 | - | 25 | - | W |
Teilenummer | M (Regelgewinde) | A | Gehäusefarbe | E | d | t | ℓ | Zulässige Last (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | D | ||||||||||
NFBG | 32 | 6 | 25 | B (Schwarz) W (weiß) | 16.5 | 27 | 4 | 5 | 0.8 | 18 | |
8 | 30 | 6.5 | 29 | ||||||||
40 | 8 | 30 | 35 | 1 | 35 | ||||||
10 | 32 | 7.8 | 51 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NFBG32-6-25-B |
NFBG32-6-25-W |
NFBG32-8-30-B |
NFBG32-8-30-W |
NFBG40-8-30-B |
NFBG40-8-30-W |
NFBG40-10-32-B |
NFBG40-10-32-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gehäusefarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 0.8 | 25 | 6 | B (Black) | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 0.8 | 25 | 6 | W (White) | |
3.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 0.8 | 30 | 8 | B (Black) | |
3.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 0.8 | 30 | 8 | W (White) | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 | 30 | 8 | B (Black) | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 | 30 | 8 | W (White) | |
4.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 1 | 32 | 10 | B (Black) | |
4.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 | 32 | 10 | W (White) |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube mit Kontermutter | Werkstoff (Gewinde) | JIS-SWCH | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | chromatiert |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Polyacetal | Grundkörper, Höhe(mm) | 16.5 | Eigenschaften | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Breite D(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN)
Schraubenlänge A(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gehäusefarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften