Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
BOX-KNTR | SAE1008 (JIS-SWRCH äquiv.) | Galvanisch verzinkt |
BOX-SKNTR | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
BOX-LBNR2.5 BOX-SKNTR10 |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||
Ausführung | M | Preis pro Packg. | 1 Packung | |
BOX-KNTR | 3 | 1000 Stk./Pkg. | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | 500 Stk./Packung | |||
10 | 200 Stk./Packung |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||
Ausführung | M | Preis pro Packg. | 1 Packung | |
BOX-SKNTR (Edel-stahl) | 3 | 1000 Stk./Pkg. | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | 500 Stk./Packung | |||
10 | 200 Stk./Packung |
MxP (Regelgewinde) | B | (e) | T1 |
3x0.5 | 5.5 | 6.4 | 1.8 |
4x0.7 | 7 | 8.1 | 2.4 |
5x0.8 | 8 | 9.2 | 3.2 |
6x1.0 | 10 | 11.5 | 3.6 |
8x1.25 | 13 | 15 | 5 |
10x1.5 | 17 | 19.6 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BOX-KNTR3 |
BOX-KNTR4 |
BOX-KNTR5 |
BOX-KNTR6 |
BOX-KNTR8 |
BOX-KNTR10 |
BOX-SKNTR3 |
BOX-SKNTR4 |
BOX-SKNTR5 |
BOX-SKNTR6 |
BOX-SKNTR8 |
BOX-SKNTR10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 3 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | ||
30.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 4 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | ||
30.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | ||
30.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | ||
44.23 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 8 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | ||
19.66 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | Chromatiert (III-wertig) | ||
61.42 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 3 | [Edelstahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | ||
61.42 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 4 | [Edelstahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | ||
73.70 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5 | [Edelstahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | ||
73.70 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | [Edelstahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | ||
58.96 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 8 | [Edelstahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | ||
39.31 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Standardausführung | Verkaufseinheit | Packung, Pkg. |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetoleranz | Gewindeklasse JIS.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften