Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
BOX-PWF | EN 1.0330 äquiv. | Galvanisch verzinkt |
BOX-SPWF | EN 1.4301 äquiv. | - |
Teilenummer |
BOX-SSLW8 BOX-PWF3 |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||
Ausführung | Nr. | Preis pro Packg. | 1 Packung | |
BOX-PWF | 3 | 2.000 Stk./Pkg. | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1000 Stk./Pkg. | |||
12 | 700 Stk./Packung |
Teilenummer | Stückpreis 1 ~ 10 Packungen | Stück/Packung | ||
Ausführung | Nr. | Preis pro Packg. | 1 Packung | |
BOX-SPWF (Edel-stahl) | 3 | 2.000 Stk./Pkg. | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1000 Stk./Pkg. | |||
12 | 700 Stk./Packung |
Nr. | d | D | t | |
BOX-PWF | BOX-SPWF | |||
3 | 3.2 | 6 | 7 | 0.5 |
4 | 4.3 | 8 | 9 | 0.8 |
5 | 5.3 | 10 | 10 | 1 |
6 | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 1.6 |
8 | 8.4 | 15.5 | 17 | 1.6 |
10 | 10.5 | 18 | 21 | 2 |
12 | 13.0 | 21 | 24 | 2.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BOX-PWF3 |
BOX-PWF4 |
BOX-PWF8 |
BOX-PWF10 |
BOX-PWF12 |
BOX-SPWF4 |
BOX-SPWF5 |
BOX-SPWF6 |
BOX-SPWF8 |
BOX-SPWF10 |
BOX-SPWF12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.38 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | 3.2 | 3 | [EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv. | - | 6 | ||
9.83 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | 4.3 | 4 | [EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv. | - | 8 | ||
34.39 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | 8.4 | 8 | [EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv. | - | 15.5 | ||
30.72 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | 10.5 | 10 | [EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv. | - | 18 | ||
32.68 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl | 13 | 12 | [EN 1.0330 Äquiv.] EN 1.0330 Äquiv. | - | 21 | ||
36.85 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4.3 | 4 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 9 | ||
49.14 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5.3 | 5 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 10 | ||
61.42 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6.4 | 6 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 12.5 | ||
73.70 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8.4 | 8 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 17 | ||
67.56 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10.5 | 10 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 21 | ||
73.09 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 13 | 12 | - | [EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv. | 24 |
Loading...
Ausführung | Einfache Unterlegscheiben | Verkaufseinheit | Packung, Pkg. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften