• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollendruckstücke / Kompakt / Lasteinstellfunktion

Rollendruckstücke / Kompakt / Lasteinstellfunktion

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CBPJ9

Marke: MISUMI

Preis: 40.36

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CBPJ9

Rollendruckstücke/Kompakt/Lasteinstellfunktion:Verwandte bildanzeige
Rollendruckstücke/Kompakt/Lasteinstellfunktion:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörper, Arm, EinstellschraubeLagerLagerwelleFederStellschraubeMutter
MaterialOberflächenbehandlungMaterialHärteMaterialOberflächenbehandlung
CBPJEN 1.1191 äquiv.Chemisch vernickeltEN 1.4112 äquiv.EN 1.3505 äquiv.58HRC~EN 1.4301 (WPB) äquiv.EN 1.7220 äquiv.JIS-SWCH äquiv.Chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
CBPJ9
TeilenummerMin. Anzug (X=3)Max. Anzug (X=0)Stückpreis
AusführungNr.Last (N)Last (N)
minmax.minmax.
CBPJ90.44.26.610.2

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CBPJ9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rollendruckstücke/Kompakt/Lasteinstellfunktion:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Seitendruck, Ausführung Mit Rollenstößel Kompaktausführung Gewindesicherungsbeschichtung Nicht im Lieferumfang
Grundwerkstoff EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Chemisch vernickelt Stiftmaterial EN 1.4112 Äquiv.
Oberflächenbehandlung des Stiftes Nicht im Lieferumfang Spitze, Wärmebehandlung Nicht im Lieferumfang Hub (S)(mm) 3
Anfangslast(N) 0.4 Maximallast(N) 10.2

Sie befinden sich auf der Seite für Rollendruckstücke / Kompakt / Lasteinstellfunktion, die Teilenummer ist CBPJ9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBPJ9.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support