Spannstifte

Spannstifte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Spannstifte:Verwandte bildanzeige
■Federstößel
AusführungStiftendeStiftFederPassscheibeKörperÖlfreie BuchseMutter
SpitzeMetalleinsatz
WerkstoffWerkstoffWerkstoffWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
SPPLPMMA/PolymethylmethacrylatEN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 äquiv.EN 1.4301 (WPB) äquiv.EN 1.4301 äquiv.EN 1.1191 äquiv.Chemisch
vernickelt
PTFEEN 1.0736 äquiv.Galvanisch verzinkt

■Stößelende
AusführungSpitzeMetalleinsatz
Werkstoff
SPPHAPMMA/PolymethylmethacrylatEN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-D
SPPL6
SPPHA5
-5
■Federstößel
TeilenummerDHub
S
HH1BL1Ltd1d2Last (N)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungM
(Regelgewinde)
min.max.1 ~ 9 Stk.10~50 St.
SPPL6510871427.520(1.2)2.522.05.9  
869828.526.5(1.6)32.53.88.0  
1081512101539.531.5(1.8)434.712.6  
kgf=Nx0.101972
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Stößelende
TeilenummerPassender FederstößelLWM x Steigung (Regelgewinde)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50 St.
SPPHA5SPPL6-554M2.5x0.45  
6SPPL8-65M3x0.5  
8SPPL10-867M4x0.7  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPPHA5
SPPHA6
SPPHA8
SPPL6-5
SPPL8-6
SPPL10-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser D
(mm)
Verkaufs-Ausführung Hub (S)
(mm)
Gewinde-Ø des Grundkorpus M (Regelgewinde)

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ----

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Pin End--

4.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Pin End--

25.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stroke Pins106

28.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stroke Pins108

30.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Stroke Pins1510

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spannstifte:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Spannstifte:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Hub, Stifte

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support