• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leitfähige Gummifüße mit Hülse【4-16 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Leitfähige Gummifüße mit Hülse:Verwandte bildanzeige
Es können Gewinde mit demselben Durchmesser wie bei den d-Abmessungen verwendet werden. (Die d-Abmessungen haben eine positive Toleranz.)
  Material Grundkörper: leitfähiges NBR, Collar: SPCE-SD äquiv.
  Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer
ECRKC3225
ECRKC15
TeilenummerHhDD1dd1Zulässige Last
(N)
Stück je PackungStückpreisMengen-RabattMengen-Rabatt
AusführungNr.1~2 Pkg.3~4 Pkg.5 ~ 50 Packungen
ECRKC15941514367016
2012720163616012
3019102923492304
3225251332275143354
352020835295144204
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ECRKC15
ECRKC20
ECRKC30
ECRKC3225
ECRKC3520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(φ)
Höhe (H)
(mm)

19.57 €

16 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

159

23.23 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2012

18.35 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2919

26.91 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3225

26.91 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3520

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Leitfähige Gummifüße mit Hülse:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Conductive NBR Nitrile Rubber Ausführung Conductive Rubber Feet

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support