Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
ZFES40 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Klemmenposition | Geradheit | ||||||
ZFES | 25 | Kein Symbol (Standard) R (rechts/links umgekehrt) | 25x25 | ±5 | 0.5 | 9.8 | 50µm | 0.06 | |
40 | 40x40 | ±7 | 0.18 | ||||||
60 | 60x60 | ±8 | 19.6 | 0.40 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZFES25 |
ZFES25-R |
ZFES40 |
ZFES40-R |
ZFES60 |
ZFES60-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hubweg (Z-Achse) (mm) | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 25 | bis zu 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | Standard | ||
135.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | bis zu 25 | bis zu 25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | rechts und links | ||
143.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
143.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | rechts und links | ||
174.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±8 | Standard | ||
174.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±8 | rechts und links |
Loading...
Ausführung | Z-Achse | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5 bis 30 | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Bis ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert |
Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung | Z-Achse, Tischoberfläche | Z-Achse | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang |
Tisch, Geradheit(µm) | 50 | Vorschubknopf Position | Ohne Mikrometerschraube | Klemme | Standard |
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Knob Operation | Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hubweg (Z-Achse)(mm)
vertauscht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften