Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
RTRM40-R |
RTRS60-L |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | Mikrometerschraubenposition | RTRM | RTRS | ||||
RTRM (mit Skala) RTRS (ohne Skala) | 40 | R (Standard) L (Vertauscht) | Ø40 | Grob 360° Feineinstellung ±5° | 9.8 | 0.10 | ||
60 | Ø60 | 29.4 | 0.27 | |||||
80 | Ø80 | 39.2 | 0.46 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RTRM40-R |
RTRM60-L |
RTRM60-R |
RTRM80-L |
RTRM80-R |
RTRS40-R |
RTRS60-L |
RTRS60-R |
RTRS80-L |
RTRS80-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Bereich frei wählbar) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Durchm.) D (Ø) | Zulässige Last (N) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Mikrometerschraubenposition | Skala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40mm | 5 bis 30 | 15.1 bis 20 | 40 | 9.8 | 20 | Standard | Provided | ||
286.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 70mm | 5 bis 30 | 20.1 bis 25 | 60 | 29.4 | 25 | vertauscht | Provided | ||
286.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 70mm | 5 bis 30 | 20.1 bis 25 | 60 | 29.4 | 25 | Standard | Provided | ||
349.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 71 bis 100mm | 30.1 bis 50 | 20.1 bis 25 | 80 | 39.2 | 25 | vertauscht | Provided | ||
349.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 71 bis 100mm | 30.1 bis 50 | 20.1 bis 25 | 80 | 39.2 | 25 | Standard | Provided | ||
246.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40mm | 5 bis 30 | 15.1 bis 20 | 40 | 9.8 | 20 | Standard | Not Provided | ||
270.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 70mm | 5 bis 30 | 20.1 bis 25 | 60 | 29.4 | 25 | vertauscht | Not Provided | ||
270.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 70mm | 5 bis 30 | 20.1 bis 25 | 60 | 29.4 | 25 | Standard | Not Provided | ||
333.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 71 bis 100mm | 30.1 bis 50 | 20.1 bis 25 | 80 | 39.2 | 25 | vertauscht | Not Provided | ||
333.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tischform | Rund | Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) | 360° | Verfahrweg (Fein)(deg) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Zufuhrmethode | Mikrometerschrauben | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert |
Führungsmechanismus | Profilschienenführung | Stroke (θ Angle)(deg) | 360 | Stroke (α Angle)(deg) | ±5 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | P (Feststeller gegenüber) |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Bereich frei wählbar)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Durchm.) D(Ø)
Zulässige Last(N)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Mikrometerschraubenposition
Skala
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften