Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung (Lauffläche) | Härte | |
Kern | Lager | |||
RORELA | Aluminiumlegierung | Stahl | Klar eloxiert | - |
RORELAU | Polyurethankautschuk (naturfarben) |
Shore A90 | ||
RORELAG | Shore A70 | |||
RORELAH | Shore A50 |
Teilenummer | - | T | - | d | - | L |
RORELA38 RORELAU28 |
- |
T5 |
- - |
15 10 |
- - |
L300 L500 |
Teilenummer | Polyurethandicke T Auswahl |
d | L Auswahl |
Verwendetes Lager | D1 | B | d1 | |
Ausführung | D | |||||||
nur Kern RORELA Aufvulkanisiertes Polyurethan RORELAU RORELAG RORELAH |
18 | 3 5 |
8 | 100 150 200 250 300 350 400 450 500 |
B678ZZ | 12 | 3.5 | 10 |
28 | 8 | B608ZZ | 22 | 7 | 20 | |||
10 | B6900ZZ | 6 | ||||||
38 | 15 | B6002ZZ | 32 | 9 | 30 | |||
20 | B6804ZZ | 7 | ||||||
48 | 15 | B6202ZZ | 35 | 11 | 30 | |||
20 | B6904ZZ | 37 | 9 | |||||
25 | B6905ZZ | 42 | 40 | |||||
30 | B6806ZZ | 7 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RORELA18-8-L[100-500/50] |
RORELA18-8-LC[50-499/1] |
RORELA28-8-L[100-500/50] |
RORELA28-8-LC[50-499/1] |
RORELA28-10-L[100-500/50] |
RORELA28-10-LC[50-499/1] |
RORELA38-15-L[100-500/50] |
RORELA38-15-LC[50-499/1] |
RORELA38-20-L[100-500/50] |
RORELA38-20-LC[50-499/1] |
RORELA48-15-L[100-500/50] |
RORELA48-15-LC[50-499/1] |
RORELA48-20-L[100-500/50] |
RORELA48-20-LC[50-499/1] |
RORELA48-25-L[100-500/50] |
RORELA48-25-LC[50-499/1] |
RORELA48-30-L[100-500/50] |
RORELA48-30-LC[50-499/1] |
RORELAG18-T3-8-L[100-500/50] |
RORELAG18-T3-8-LC[50-499/1] |
RORELAG18-T5-8-L[100-500/50] |
RORELAG18-T5-8-LC[50-499/1] |
RORELAG28-T3-8-L[100-500/50] |
RORELAG28-T3-8-LC[50-499/1] |
RORELAG28-T3-10-L[100-500/50] |
RORELAG28-T3-10-LC[50-499/1] |
RORELAG28-T5-8-L[100-500/50] |
RORELAG28-T5-8-LC[50-499/1] |
RORELAG28-T5-10-L[100-500/50] |
RORELAG28-T5-10-LC[50-499/1] |
RORELAG38-T3-15-L[100-500/50] |
RORELAG38-T3-15-LC[50-499/1] |
RORELAG38-T3-20-L[100-500/50] |
RORELAG38-T3-20-LC[50-499/1] |
RORELAG38-T5-15-L[100-500/50] |
RORELAG38-T5-15-LC[50-499/1] |
RORELAG38-T5-20-L[100-500/50] |
RORELAG38-T5-20-LC[50-499/1] |
RORELAG48-T3-15-L[100-500/50] |
RORELAG48-T3-15-LC[50-499/1] |
RORELAG48-T3-20-L[100-500/50] |
RORELAG48-T3-20-LC[50-499/1] |
RORELAG48-T3-25-L[100-500/50] |
RORELAG48-T3-25-LC[50-499/1] |
RORELAG48-T3-30-L[100-500/50] |
RORELAG48-T3-30-LC[50-499/1] |
RORELAG48-T5-15-L[100-500/50] |
RORELAG48-T5-15-LC[50-499/1] |
RORELAG48-T5-20-L[100-500/50] |
RORELAG48-T5-20-LC[50-499/1] |
RORELAG48-T5-25-L[100-500/50] |
RORELAG48-T5-25-LC[50-499/1] |
RORELAG48-T5-30-L[100-500/50] |
RORELAG48-T5-30-LC[50-499/1] |
RORELAH18-T3-8-L[100-500/50] |
RORELAH18-T3-8-LC[50-499/1] |
RORELAH18-T5-8-L[100-500/50] |
RORELAH18-T5-8-LC[50-499/1] |
RORELAH28-T3-8-L[100-500/50] |
RORELAH28-T3-8-LC[50-499/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Bearbeitung mit Polyurethankautschuk | Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes (mm) | ID d-Ø (mm) | Urethan/Gummi Härte | Werkstoff Polyurethan/Kautschuk | Polyurethan-/Kautschukfarbe | Polyurethandicke T (mm) | L | L (mm) | Änderung Maß L (konfigurierbar in 1mm-Schritten) [LC] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 18 | 8 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 28 | 8 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 28 | 8 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 28 | 10 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 38 | 15 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 38 | 15 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 38 | 20 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 38 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 48 | 15 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 48 | 15 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 48 | 20 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 48 | 20 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 48 | 25 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 48 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 48 | 30 | - | - | - | - | 100 ~ 500 | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Metallrollen | - | 48 | 30 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 499 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 18 | 8 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 18 | 8 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 18 | 8 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 18 | 8 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 8 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 8 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 10 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 10 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 8 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 8 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 10 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 10 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 38 | 15 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 38 | 15 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 38 | 20 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 38 | 20 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 38 | 15 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 38 | 15 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 38 | 20 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 38 | 20 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 15 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 15 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 20 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 20 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 25 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 25 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 30 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 30 | 70 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 15 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 15 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 20 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 20 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 25 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 25 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 30 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 48 | 30 | 70 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 18 | 8 | 50 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 18 | 8 | 50 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 18 | 8 | 50 | Urethane | Natural Color | 5 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 18 | 8 | 50 | Urethane | Natural Color | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 8 | 50 | Urethane | Natural Color | 3 | - | 100 ~ 500 | - | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Polyurethan-/Kautschukrollen | Lauffläche | 28 | 8 | 50 | Urethane | Natural Color | 3 | - | - | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Mit Lager | Rollenform | Gerade | Länge(mm) | bis zu 100 / bis zu 300 / bis zu 500 |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Clear Anodize | Lagerwerkstoff | Steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollentyp
Bearbeitung mit Polyurethankautschuk
Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes(mm)
ID d-Ø(mm)
Urethan/Gummi Härte
Werkstoff Polyurethan/Kautschuk
Polyurethan-/Kautschukfarbe
Polyurethandicke T(mm)
L
L(mm)
Änderung Maß L (konfigurierbar in 1mm-Schritten) [LC]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften