• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tragrollen für Verpackungsmaschinen / ROLN□, ROR□ / Aluminium, Stahl, Edelstahl / mit, ohne 2-fach Lagerung / zylindrisch

Lange Hohlrollen:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
Kern
mit Stellschraube ROLNT Stahl Chemisch vernickelt
ROLNS Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) -
ROLNA Aluminiumlegierung Klar eloxiert
mit Lagern RORC Stahl Chemisch vernickelt
RORSS Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) -
RORAA Aluminiumlegierung Klar eloxiert
Da die Zeichenfläche des Rohrs unpoliert ist, ist der Innendurchmesser d1 bis zu einem gewissen Maß verzogen.

Spezifikationen

Teilenummer - d - L
ROLNT80
RORC60
ROLNS40
RORAA50
-
-
-
-
25
15
12
12
-
-
-
-
L700
L600
L750
L1000
 ■ Mit Befestigungsschraube
Teilenummer dH9 Auswahl L auswählen d1 D1 B M
Ausführung D Stahl Edelstahl Aluminium
ROLNT
(Stahl)

ROLNS
(Edelstahl)

ROLNA
(Aluminium)
40 12 550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
22.7 22 22 32 10 M4
15
50 15 40 28 27 43 10 M6
20
*25
60 20 49.5 - 32 53
25
*30
80 25 68.6 - 41 72 15 M8
30
35
Stahl (EN 1.0480 Äquivalent) gilt für mit * markierte Größen.

  ■ mit Lagern
Teilenummer d Auswahl L auswählen D1 B1 B d1 d2 Verwendetes Lager
Ausführung D Stahl Edelstahl Aluminium Stahl
Edelstahl
Aluminium
RORC
(Stahl)

RORSS
(Edelstahl)

RORAA
(Aluminium)
40 8 550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
24 8 12 22.7 22 22 15 B628ZZ
10 26 B6000ZZ
50 10 30 9 15 40 28 27 17 B6200ZZ
12 28 8 22 B6001ZZ
60 12 32 10 49.5 - 32 22 B6201ZZ
15 9 B6002ZZ
80 25 52 15 20 68.6 - 41 41 38 B6205ZZ
30 55 13 B6006ZZ
Einzelheiten zu Lagermaßen siehe S.989, 993.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ROLNA40-12-L550
ROLNA40-12-L600
ROLNA40-12-L650
ROLNA40-12-L700
ROLNA40-12-L750
ROLNA40-12-L800
ROLNA40-15-L550
ROLNA40-15-L600
ROLNA40-15-L650
ROLNA40-15-L700
ROLNA40-15-L750
ROLNA40-15-L800
ROLNA50-15-L1000
ROLNA50-15-L550
ROLNA50-15-L600
ROLNA50-15-L650
ROLNA50-15-L700
ROLNA50-15-L750
ROLNA50-15-L800
ROLNA50-15-L850
ROLNA50-15-L900
ROLNA50-15-L950
ROLNA50-20-L1000
ROLNA50-20-L550
ROLNA50-20-L600
ROLNA50-20-L650
ROLNA50-20-L700
ROLNA50-20-L750
ROLNA50-20-L800
ROLNA50-20-L850
ROLNA50-20-L900
ROLNA50-20-L950
ROLNA60-20-L1000
ROLNA60-20-L550
ROLNA60-20-L600
ROLNA60-20-L650
ROLNA60-20-L700
ROLNA60-20-L750
ROLNA60-20-L800
ROLNA60-20-L850
ROLNA60-20-L900
ROLNA60-20-L950
ROLNA60-25-L1000
ROLNA60-25-L550
ROLNA60-25-L600
ROLNA60-25-L650
ROLNA60-25-L700
ROLNA60-25-L750
ROLNA60-25-L800
ROLNA60-25-L850
ROLNA60-25-L900
ROLNA60-25-L950
ROLNA80-25-L1000
ROLNA80-25-L550
ROLNA80-25-L600
ROLNA80-25-L650
ROLNA80-25-L700
ROLNA80-25-L750
ROLNA80-25-L800
ROLNA80-25-L850
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Rollenform Außendurchmesser D der Metallrolle/des Metallkernes
(mm)
Werkstoff ID d-Ø
(mm)
Oberflächenbehandlung Lagerwerkstoff Länge L
(mm)

167.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-12Clear Anodize-550

178.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-12Clear Anodize-600

190.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-12Clear Anodize-650

202.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-12Clear Anodize-700

215.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-12Clear Anodize-750

230.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-12Clear Anodize-800

167.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-15Clear Anodize-550

178.74 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-15Clear Anodize-600

190.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-15Clear Anodize-650

202.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-15Clear Anodize-700

215.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-15Clear Anodize-750

230.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade40-15Clear Anodize-800

357.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-1000

230.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-550

244.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-600

257.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-650

270.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-700

283.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-750

297.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-800

310.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-850

323.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-900

339.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-15Clear Anodize-950

357.35 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-1000

230.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-550

244.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-600

257.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-650

270.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-700

283.76 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-750

297.15 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-800

310.05 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-850

323.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-900

339.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade50-20Clear Anodize-950

434.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-1000

287.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-550

303.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-600

319.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-650

335.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-700

351.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-750

366.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-800

381.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-850

397.52 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-900

415.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-20Clear Anodize-950

434.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-1000

287.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-550

303.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-600

319.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-650

335.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-700

351.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-750

366.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-800

381.79 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-850

397.52 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-900

415.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade60-25Clear Anodize-950

616.16 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade80-25Clear Anodize-1000

433.75 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade80-25Clear Anodize-550

453.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade80-25Clear Anodize-600

473.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade80-25Clear Anodize-650

493.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade80-25Clear Anodize-700

512.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade80-25Clear Anodize-750

532.88 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade80-25Clear Anodize-800

552.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10BefestigungsschraubeGerade80-25Clear Anodize-850

Loading...

Anwendungsbeispiel

Lange Hohlrollen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Rollentyp Metallrollen Länge(mm) bis zu 1.000

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support